AD4112

新規設計に推奨

±10 V および 0 mA ~ 20 mA 入力の低消費電力、24 ビット、シグマ・デルタ(Σ-Δ)ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 次の規格に従い堅牢性試験を実施:IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-6、CISPR 11
  • 内蔵アナログ・フロント・エンドを備えた 24 ビット ADC
    • 高速かつ柔軟な出力レート:1.25SPS~31.25kSPS
    • チャンネル・スキャン・データ・レート:チャンネルあたり6.21kSPS(セトリング時間:161µs)
    • ノイズ・フリー・ビット数:チャンネルあたり 1 kSPS で 16 ビット
    • 50 Hz と 60 Hz の除去比:チャンネルあたり 20 SPS で 85 dB
  • ±10 V の入力、4 つの差動および 8 つのシングルエンド
    • ピンの絶対最大定格:±50V
    • オーバーレンジ:最大 ±20 V
    • インピーダンス:≥1 MΩ
    • 精度:25 °C で ±0.06 %
  • 0 mA ~ 20 mA の入力、4 つのシングルエンド
    • ピンの絶対最大定格: −50mA
    • オーバーレンジ: −0.5 mA ~ +24 mA
    • インピーダンス:60 Ω
    • 精度:25 °C で ±0.08 %
  • 2.5 V のリファレンスを内蔵
    • 精度:25 °C で±0.12 %、ドリフト: ±5 ppm/°C(代表値)
  • 内部または外部クロック
  • 電源
    • AVDD = 3.0 V ~ 5.5 V
    • IOVDD = 2 V ~ 5.5 V、3.2 mA
    • 合計 IDD = 3.9 mA
  • 温度範囲:−40 °C ~ +105 °C
  • 3 線式または 4 線式のシリアル・デジタル・インターフェース(シュミット・トリガ付き SCLK)
    • SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP 互換
AD4112
±10 V および 0 mA ~ 20 mA 入力の低消費電力、24 ビット、シグマ・デルタ(Σ-Δ)ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD4112

AD4112 評価用ボード

機能と利点

製品詳細

EVAL-AD4112SDZ は、AD4112 のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。AD4112 は、±10 V の入力電圧範囲(8 つのシングルエンド・チャンネルまたは 4 つの完全差動チャンネル)、0 mA ~ 20 mA で動作する 4 つの電流チャンネルを持つ 24 ビット、31.25 kSPS A/D コンバータ(ADC)です。すべてのチャンネルには、オンボードの過電圧と過電流の保護が備わっています。

EVAL-AD4112SDZ ボードには、電圧リファレンス、電源およびデータ絶縁が含まれており、アナログ・デバイセズの SDP-B システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)に接続できます。SDP-B ボードは、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポート経由で PC に接続でき、PC の USB ポートから EVAL-AD4112SDZ ボードに電力を供給できます。

AD411X Eval+ 評価用ソフトウェアは、AD4112 デバイス機能を設定し、ADC 性能評価のために、DC 時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。

AD4112 のすべての仕様は、製品データシートに記載されています。EVAL-AD4112SDZ を使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-AD4112
AD4112 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品