AD4032-24
新規設計に推奨24ビット、500kSPSのSAR ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.14
製品の詳細
- 高性能
- スループット:2MSPS(AD4030-24)または500kSPS(AD4032-24)のオプション
- INL:±0.9ppm(最大値)(−40°C~+125°C)
- SNR:108.4dB(代表値)
- THD:−127dB(代表値)
- NSD:−169dBFS/Hz(代表値)
- 低消費電力
- 30mW(2MSPS時)
- 10mW(500kSPS時)
- 3mW(10kSPS時)
- Easy Drive™機能によるシステムの複雑さの軽減
- DC入力に対し1.2μAの低入力電流
- 広い入力コモンモード電圧範囲:−(1/128) × VREF~+(129/128) × VREF
- 柔軟な外部リファレンス電圧範囲:4.096V~5V
- 2μFのバイパス・コンデンサを使用する正確なリファレンス・バッファを内蔵
- プログラマブルなブロック平均化フィルタによる最大216のデシメーション
- サンプリング分解能を30ビットに拡張
- オーバーレンジ・ビットおよび同期ビット
- Flexi-SPIデジタル・インターフェース
- 1、2、または4個のSDOレーンによりSCKの低速度化が可能
- エコー・クロック・モードにより、デジタル・アイソレータが容易に使用可能
- 1.2V~1.8Vのロジックに対応
- 7mm × 7mmの64ボールCSP_BGAパッケージに電源およびリファレンス・コンデンサを内蔵し、システム・フットプリントを低減
AD4030-24/AD4032-24は、Easy Drive™を備えた2MSPSまたは500kSPSの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。最大±0.9ppmの積分非直線性(INL)と24ビットでのノー・ミス・コードが確保されたAD4030-24/AD4032-24は、−40°C~+125°Cで比類ない精度を実現します。AD4030-24/AD4032-24の機能アーキテクチャをデータシートの図1に示します。
低ドリフト高精度のリファレンス・バッファが内蔵されているため、電圧リファレンスを他のシステム回路と容易に共有できます。5Vのリファレンスを使用する場合、AD4030-24/AD4032-24のダイナミック・レンジは109dB(代表値)です。低ノイズ・フロアのため、シグナル・チェーンに必要なゲインや消費電力を下げることができます。デシメーション・レシオがプログラマブルなブロック平均化フィルタにより、ダイナミック・レンジは最大155.5dBに増加できます。差動入力範囲とコモンモード電圧範囲が広いため、入力において±VREFの全範囲を飽和することなく使用でき、シグナル・コンディショニング条件とシステム・キャリブレーションを簡素化できます。Easy Driveアナログ入力ではセトリングが向上しているため、AD4030-24/AD4032-24に対応可能なアナログ・フロントエンド部品の選択肢が広がります。シングルエンド信号と差動信号のどちらもサポートされています。
用途の広いFlexi-SPIシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)により、ホスト・プロセッサとADCの統合は容易に行うことができます。広いデータ・クロッキング・ウィンドウ、複数のSDOレーン、オプションのデュアル・データ・レート(DDR)データ・クロッキングにより、2MSPSまたは500kSPSのサンプリング・レートで動作させながら、シリアル・クロックを10MHzに下げることができます。エコー・クロック・モードとADCホスト・クロック・モードは、タイミング条件を緩和し、デジタル・アイソレータの使用を簡素化します。
AD4030-24/AD4032-24の7mm × 7mm、64ボールCSP_BGAパッケージには、重要な電源とリファレンス・バイパス・コンデンサがすべて統合されているため、フットプリントとシステムの部品数を削減すると共に、ボード・レイアウトによる影響度を軽減することができます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- デジタル制御ループ
- 医療計測器
- 地震計測
- 半導体製造
- 科学計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4032-24BBCZ | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.72 mm) | ||
AD4032-24BBCZ-RL | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.72 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 1
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くIBISモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
AD4032-24に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める