AD2428
新規設計に推奨A2Bマスタ/スレーブ4xPDM XCVR(I2S/TDM付き)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.64
製品の詳細
- ライン・トポロジ
- 単一マスタ、複数スレーブ
- ノード間は最大15m、ケーブル全長は最大40m
- 遠距離通信
- 同期データ
- マルチチャンネルI2S/TDM - I2S/TDM
- 同期クロック、すべてのノードで位相をアライン
- 低遅延スレーブ間通信
- 制御およびステータス情報I2C - I2C
- GPIOと割込み
- 同期データ
- バス電源またはローカル電源スレーブ・ノード
- SigmaStudio グラフィカル・ソフトウェア・ツールを使用して設定可能
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
- 設定可能なA2Bバス・マスタまたはスレーブ動作
- I2Cインターフェース
- 8ビット~32ビット・マルチチャンネルI2S/TDMインターフェース
- プログラマブルI2S/TDMデータ・レート
- 最大32個のアップストリームおよび32個のダウンストリーム・チャンネル
- PDMインターフェース
- プログラマブルPDMクロック・レート
- 最大4個の高ダイナミック・レンジ・マイクロフォン入力
- 最大4個のPDMマイクロフォンを使用したI2Sデータの同時受信
- トランシーバーごとに一意のIDレジスタ
- クロスオーバーまたは直線ケーブル
- EMC性能を最適化するプログラマブル設定
A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)には、ノード間が最大15mの長距離マルチチャンネルI2S/TDMリンクが装備されています。双方向同期パルス・コード変調(PCM)データ(デジタル・オーディオなど)、クロック、同期信号を1本のワイヤ・ペアに埋め込みます。A2Bでは、直接ポイントtoポイント接続がサポートされ、様々な場所にある複数のデイジーチェーン・ノードが、時分割マルチプレクサ(TDM)チャンネル・コンテンツを提供したり、利用したりできます。
A2Bは、単一マスタ、複数スレーブのシステムであり、ホスト・コントローラにあるトランシーバーがマスタになります。マスタは、すべてのスレーブ・ノードのクロック、同期、フレーミングを生成します。マスタA2Bトランシーバーは、設定とリードバックのために制御ポート(I2C)経由でプログラマブルです。この制御ポートの延長部分がA2Bデータ・ストリームに埋め込まれており、スレーブ・トランシーバー上のレジスタおよびステータス情報への直接アクセスが可能になります。また、I2CおよびI2C間の遠距離通信も可能になります。
トランシーバーは、マルチチャンネルI2S/TDMインターフェースを通じて、汎用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、特定用途向け集積回路(ASIC)、マイクロフォン、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、コーデックに直接接続できません。最大4個のパルス密度変調(PDM)デジタル・マイクロフォンに直接接続するためのPDMインターフェースも用意されています。
最後の点として、トランシーバーではA2Bバス給電機能もサポートされています。この機能では、マスタ・ノードが、通信リンクに使用されるのと同じデイジーチェーン・ツイスト・ペア・ワイヤ・ケーブルを介して電圧と電流をスレーブ・ノードに供給します。
機能 | AD2420/ AD2420W |
AD2426/ AD2426W |
AD2427/ AD2427W |
AD2428/ AD2428W |
AD2429/ AD2429W |
マスタに適合 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
検出可能なスレーブ数1 | N/A | N/A | N/A | 最大10 | 最大2 |
機能TRXブロック | Aのみ | Aのみ | A + B | A + B | Bのみ |
I2S/TDMのサポート | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
PDMマイクロフォン入力 | マイク2個2 | マイク4個 | マイク4個 | マイク4個 | マイク4個 |
最大ノード間ケーブル長 | 5m | 15m | 15m | 15m | 5m |
1 N/Aは適用なしを意味します。
2 PDMマイクロフォンはDRX0/IO5ピンに接続する必要があります。
アプリケーション
- オーディオ通信リンク
- マイクロフォン・アレイ
- ビームフォーミング
- ハンズフリーおよび車載通信
- アクティブ/ロード・ノイズ・キャンセレーション
- オーディオ/テレビ会議システム
追加の製品情報やテクニカル・サポートについては、最寄りの認定アナログ・デバイセズ販売代理店にお問い合わせください。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 7
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 1
集積回路異常 1
ビデオ 2
サードパーティ・ソリューション 4
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 2
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD2428BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD2428KCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2025 - 25_0142 Bond Wire Conversion from Gold to Copper for AD242x and AD243x A2B Products |
||
AD2428BCPZ | 製造中 | |
AD2428KCPZ | 製造中 | |
1 6, 2025 - 24_0280 Addition of UTAC Thailand (UT4) as an Alternate Final Test Site for AD242X Device |
||
AD2428BCPZ | 製造中 | |
AD2428KCPZ | 製造中 | |
8 29, 2024 - 24_0206 Qualification of Alternate Wafer Fab for TSMC 0.18um 40V BCDMOS Process |
||
AD2428BCPZ | 製造中 | |
AD2428KCPZ | 製造中 | |
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD2428BCPZ | 製造中 | |
AD2428KCPZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示SigmaStudio®+
車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション
詳細を表示A2B®ソフトウェア
A2Bネットワーク設計ツールおよび組み込みソフトウェア・スタックを使用することで、オーディオ・ネットワーク設計者はA2Bネットワークを視覚的に設計できると共に、組み込みプラットフォームに展開できます。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?