製品概要
機能と利点
- AD2428W A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー
- A2Bスレーブ動作
- A2Bバス経由で給電
- 4個のPDMマイクロフォン入力(INMP621)
- GPIO LED
追加の製品情報やテクニカル・サポートについては、最寄りの認定アナログ・デバイセズ販売代理店にお問い合わせください。
製品概要
A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)システムは、単一マスタと1つ以上のスレーブで構成されており、ホスト・コントローラにあるトランシーバーがマスタになります。マスタ・トランシーバーは、すべてのスレーブ・ノードのクロック、同期、フレーミングを生成し、設定とリードバックのために制御バス(I2C)経由でプログラマブルです。この制御バスの延長部分がA2Bデータ・ストリームに埋め込まれており、ホストがスレーブ・トランシーバー・レジスタと、スレーブ・ノード上のあらゆる2C接続ペリフェラルに直接接続できるようになります。トランシーバーは、PDMマイクロフォンと、I2CおよびマルチチャンネルI2S/TDMインターフェース経由で多数のペリフェラルに接続できます。最後の点として、トランシーバーではA2Bバス給電機能もサポートされています。この機能では、マスタ・ノードが、通信リンクに使用されるのと同じデイジーチェーン・ツイスト・ペア・ワイヤ・ケーブルを介して電圧と電流をスレーブ・ノードに供給するため、バス給電スレーブ・ノードに電源が必要なくなります。特定のA2Bシステムに使用できる設定が数多くあるため、以下の表に要約するように、システム動作を確認するために複数の評価システムを組み合わせて使用できます。
A2B評価用ボード | マスタ/スレーブ | 電 源 |
I2S/TDM | PDMマイク |
EVAL-AD2428WD1BZ | マスタ/スレーブ | ローカル | はい | 3 |
EVAL-AD2428WB1BZ | スレーブ | バス | はい | 2 |
EVAL-AD2428WC1BZ | スレーブ | バス | いいえ | 4 |
EVAL-AD2428WG1BZ | スレーブ | ローカル | はい | 0 |
追加の製品情報やテクニカル・サポートについては、最寄りの認定アナログ・デバイセズ販売代理店にお問い合わせください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-AD2428WC1BZボード
- 1.8mツイスト・ペアCAT5eケーブル(DuraClik™コネクタ付き)
関連資料
-
EE-420: Hardware Design Files for EVAL-AD2428WC1BZ Evaluation Board2019/10/16ZIP430 K
-
AD242x/242xW テクニカル・リファレンス マニュアル (Rev. 1.1)2020/08/17PDF2 M
-
EE-420: EVAL-AD2428WC1BZ A2B®評価用ボード・ユーザ・ガイド (Rev. 1)2019/10/16PDF287 K
-
AD242x(W) Enhanced Automotive Audio Bus Transceivers2018/10/12PDF903 K
-
低コストハーネスで実現する次世代高機能BUS2024/12/12