MAXQ622

製造中

赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ

システムの全体消費電力を減らし、バッテリ寿命を延ばすトランシーバ内蔵マイクロコントローラ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高性能、低電力、16ビットRISCコア
  • 全動作範囲でDC~12MHz動作
  • 動作電圧:1.70V~3.6V
  • バッテリ(VDD)またはUSB (VDDB)から駆動可能
  • 合計33の命令でプログラミングを簡素化
  • 3つの独立したデータポインタは自動インクリメント/デクリメントでデータ移動を高速化
  • 専用ポインタによってコード領域から直接読取り
  • 16ビット命令ワード、16ビットデータバス
  • 16 x 16ビット汎用ワーキングレジスタ
  • アプリケーション分割およびIP保護用セキュアMMU
  • メモリ機能
    • 128KBフラッシュメモリ
      • 512バイトセクタ
      • セクタ当り2万回の消去/書込みサイクル
    • 6KBデータSRAM
  • USB機能(MAXQ622のみ)
    • USB 2.0 Full-Speed対応
    • 高いスループットを実現するハードウェア受信および送信バッファ
    • Full-Speedトランシーバ内蔵
    • 終端およびプルアップ抵抗内蔵
  • 追加ペリフェラル
    • パワーフェイル警告
    • パワーオンリセット(POR)/電力低下リセット
    • 自動IR搬送波周波数生成および変調
    • プリスケーラおよびキャプチャ/比較機能を備えた、2つの16ビットプログラマブルタイマー/カウンタ
    • 2つのSPI通信ポート
    • 2つのUSART通信ポート
    • I²Cポート
    • 設定可能なウォッチドッグタイマ
    • 8kHzナノパワーリング発振器ウェイクアップタイマ
    • 最大56の汎用I/O
  • 低消費電力
    • ストップモードで0.3µA (typ)、3µA (max)
      • TA = +25℃、パワーフェイルモニタディセーブル
    • アクティブモードで4.8mA (typ)/12MHz、520µA (typ)/1MHz
MAXQ622
赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ
MAXQ612、MAXQ622:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 5

技術記事 11

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 2
MAXQ61H 赤外線モジュール内蔵、16ビットマイクロコントローラ
MAXQ2010 LCDインタフェース付き、16ビットミックスドシグナルマイクロコントローラ
マイクロコントローラ 1
MAXQ610 製造中 赤外線モジュール内蔵、16ビットマイクロコントローラ
超低消費電力マイクロコントローラ 1
MAXQ2000 製造中 低電力LCDマイクロコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAXQ622-KIT

MAXQ622の評価キット

機能と利点

  • 同梱のUSB-JTAGアダプタを使用することでコードのロードとデバッグが容易
  • JTAGインタフェースが提供するアプリケーション内のデバッグ機能
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレスまたはデータメモリアドレスでのブレークポイント
    • データメモリまたはレジスタコンテンツの閲覧および編集
  • 3.3V電圧レギュレータ内蔵(5V入力、JTAGまたはUSBから給電)
  • 8つのユーザー入力プッシュボタンスイッチ
  • USB Mini-BコネクタによってMAXQ622 USBインタフェースおよびトランシーバにアクセス可能
  • 試作エリア
  • 付属のボード回路図が便利なリファレンスデザインを提供

製品詳細

MAXQ622の評価キット(EVキット)は、バッテリ駆動アプリケーション向け、USBインタフェースを備えた低電力16ビットRISCマイクロコントローラのMAXQ622の性能を容易に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットには、赤外線(IR)送信および受信デバイス、USB Mini-Bインタフェース、プロセッサのI/Oポートピンへのアクセスを提供するヘッダ、5V単一電源入力、およびユーザー入力用の8つのプッシュボタンスイッチの台を搭載したMAXQ622のEVキットボードが含まれます。付属のソフトウェア、USB-JTAGアダプタ、およびUSBケーブルをPCに接続することによって、このEVキットは、MAXQ622 RISCプロセッサの全体的な性能を評価するだけでなく、アプリケーションの開発やデバッキングにも最適な完全な機能的システムを提供します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動ポータブル機器
  • 民生用エレクトロニクス
  • 家庭電化製品
  • 遠隔制御
  • 白物家電

MAXQ622-KIT
MAXQ622の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES75
MAXREFDES75 Circuits from the Lab®

MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output

機能と利点

  • Ratiometric measurement or measurement compared to a precision voltage reference
  • User-programmable offset and gain calibration for sensor (load cell)
  • User-programmable offset and gain calibration for DAC
  • User-programmable voltage output range mapping
MAXREFDES75
MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output
MAXREFDES75
MAXREFDES75 System Block Diagram
MAXREFDES39
MAXREFDES39#: Power Amplifier Biasing through MAX11300 PIXI IC
Connections of the MAXREFDES39# board with the PTMA210152M EV kit
MAXXREFDES39 DC-DC converter circuit
MAXREFDES39 System Block Diagram

最新のディスカッション

maxq622に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品