MAX77950

製造中

WPC/PMAデュアルモードワイヤレスパワーレシーバ

WPC/PMAデュアルモードワイヤレスパワーレシーバ、モバイル用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • WPC/PMAデュアルモードワイヤレスパワーレシーバ
  • WPCローパワー(v1.2)およびPMA SR1 (v2.0)に準拠
  • 帯域内ASK通信によるピアツーピア電力伝送
  • WPC ASK復調器/FSK復調器
  • 設定可能な出力範囲:3.5V~12.7V (100mVステップ)
  • 高効率nチャネルフルブリッジ同期整流器内蔵
  • 設定可能な異物検出機能
  • 設定可能なダイナミック整流器電圧スケーリング
  • 過電圧、過電流、および過熱保護
MAX77950
WPC/PMAデュアルモードワイヤレスパワーレシーバ
MAX77950:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX77950EVKIT

MAX77950の評価キット

機能と利点

  • すぐに使えるレシーバコイル付きEVキット
  • 出力電圧(VOUT)、整流器出力電圧(VRECT)、およびAC電圧を測定する複数のテストポイント
  • 多機能テスト用のグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェア
  • LEDインジケータによる動作監視
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77950の評価キット(EVキット)は、先進的なワイヤレスパワーレシーバICのMAX77950を評価する完全実装および試験済みPCBです。このICは、WPCローパワー(v1.2)およびPMA SR1 (v2.0)通信プロトコルの仕様上の要件を満たしています。WPCまたはPMAトランスミッタと組み合わせると近距離磁界誘導を利用して動作し、最大12Wの出力電力を供給します。

このEVキットには、ワイヤレス電力送受信用の平面コイルや、デバイスの機能を評価するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えたWindows®ベースのソフトウェアが付属しています。

アプリケーション

  • バッテリパワーバンク
  • デジタルカメラ
  • ハンドヘルド
  • ヘッドセット
  • POS機器
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
  • スマートウォッチ
  • スマートフォン
  • タブレット
  • ウェアラブルデバイス
  • Wi-Fiホットスポット

MAX77950EVKIT
MAX77950の評価キット

最新のディスカッション

max77950に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品