MAX7037
最終販売サブGHz、超低電力RF ISMトランシーバ
超低電力、高性能クワッドバンドトランシーバ、マイクロコントローラ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- バッテリベース動作用の超低消費電力
- 送信消費電流:16mA (POUT = +6dBm、FSK)
- 受信消費電流:22mA (FSK)
- ディープスリープモード消費電流:100nA (ウォッチドッグタイマおよびPRAMがアクティブ)
- 電源電圧範囲:2.1V~5.5V
- 超低電力オン/オフ電圧スレッショルド検出器内蔵
- 世界中で使用可能な周波数帯に対応
- ISM帯周波数カバー範囲:315/433/868/915~930MHz
- マルチチャネル動作用のフラクショナルN LO生成
- RFシンセサイザ分解能:244Hz/488Hz
- FFSK/FMSK/ASK変調によって各種通信規格との最適な互換性を実現
- 総データレート:最大125Kbit/s
- スペクトル同調用の設定可能な遷移形状を備えたASK
- RF、送信、および受信フロントエンドの全機能内蔵によって外付け部品数を最小化
- 最大送信出力電力:+10dBm (RLOAD = 400Ω)
- 受信感度:-100dBm (FFSK、BW = 150kHz)
- ADC/DACおよび内蔵バッファを介したアナログ入出力を備えたミックスドシグナルセンサーインタフェース(将来のサポートについては、お問い合わせください)
- アプリケーション用の9ビットデルタシグマADC内蔵
- 8ビットDAC内蔵
- 汎用的な切り替えマトリクスを備えた8つのミックスドシグナル入出力、最大18のデジタル入出力
- 腕時計用水晶ベースのリアルタイムクロック(将来のサポートについては、お問い合わせください)
- 腕時計用水晶発振器内蔵:32768Hz
MAX7037は、8051マイクロコントローラ、フラッシュメモリ、およびセンサーインタフェースを内蔵した超低電力高性能クワッドバンドマルチチャネルトランシーバです。MAX7037はわずか2.1V (min)の電源電圧で動作するため、バッテリ寿命を延長するとともに、太陽電池、電気機械、または熱電気エネルギーなどのさまざまなエネルギー源への対応が可能です。ハードウェアで実装された送受信ルーチンとマイクロコントローラの組み合わせによって、高度なFSKおよびASKプロトコル機能を備えたワイヤレスフェイルセーフマルチバンド/マルチチャネル通信用の高効率トランシーバシステムを実現します。スリープモードによって、高速な応答時間を備えた低電力アプリケーションを容易に実装可能です。
デザインソリューション:How to Maximize Your Wireless Sensor’s Runtime ›
アプリケーション
- 車載リモートキーレスエントリーおよびタイヤ空気圧監視
- ビルオートメーション/スマートホーム
- スマートメーター
- 超低電力センサーネットワーク
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7037EGL+ | Quad Flatpack, No Leads, Sawn | ||
MAX7037EGL+T | Quad Flatpack, No Leads, Sawn |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
max7037に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める