MAX6884

製造中

ADC付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)、電源監視回路

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.01
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 6つの設定可能な入力電圧検出器
    • プログラマブルなスレッショルド:0.5V~3.05V (10mV単位)、または1V~5.8V (20mV単位)
    • 1次UVおよび2次UV/OVスレッショルド
  • 1つの設定可能なウォッチドッグタイマ:6.25ms~102.4s
  • 設定可能なアクティブローRESET、アクティブローUVまたはアクティブローOV、およびアクティブローWDO出力
  • 3つのプログラマブルな出力
    • オープンドレインまたは弱プルアップアクティブローRESET、アクティブローUVまたはアクティブローOV、およびアクティブローWDO出力
    • アクティブロー出力ロジック
    • タイミング遅延:25µs~1600ms
  • マージンディセーブルおよびマニュアルリセット制御
  • 1.25Vの内部リファレンスまたは外部リファレンス入力
  • 10ビットの内蔵ADCが入力電圧検出器、VCC、および補助入力をサンプリング
  • 512ビットのユーザEEPROM
    • 耐久性:10万回の消去/書込みサイクル
    • データ保持:10年
  • SMBus/I²C対応シリアル設定/通信インタフェース
  • スレッショルド精度:±1%
MAX6884
ADC付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)、電源監視回路
MAX6884、MAX6885:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 4
MAX6872 チャージポンプ出力付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路
MAX6874 EEPROMプログラマブル、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路
MAX6890 EEPROMプログラム可能な、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路
MAX6893 端子選択可能、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路
クワッド以上の電源モニタ 1
MAX6886 製造中 端子選択可能、ヘックス(6回路)電源監視回路
デジタル・シーケンサ 1
MAX6870 製造中 EEPROMプログラマブル、ADC内蔵ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX6884に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品