MAX6886

製造中

端子選択可能、ヘックス(6回路)電源監視回路

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.41
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 32種のピン選択可能な低電圧検出器スレッショルド
  • コンデンサによって調整可能なリセットおよびウォッチドッグタイムアウト期間
  • 出荷時デフォルトリセットおよびウォッチドッグタイムアウト期間
  • マージンディセーブルおよびマニュアルリセット制御
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 5mm x 5mmの小型20ピンTQFNパッケージ
  • わずかな外付け部品
  • スレッショルド精度:±1%
MAX6886
端子選択可能、ヘックス(6回路)電源監視回路
MAX6886:標準動作回路
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
Product 3
MAX6893 端子選択可能、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路
MAX6872 チャージポンプ出力付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路
MAX6874 EEPROMプログラマブル、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路
クワッド以上の電源モニタ 1
MAX6884 製造中 ADC付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)、電源監視回路
デジタル・シーケンサ 1
MAX6870 製造中 EEPROMプログラマブル、ADC内蔵ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6886に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品