MAX6874
EEPROMプログラマブル、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路
製品の詳細
- 6つ(MAX6874)または4つ(MAX6875)の設定可能な入力電圧検出器
- 1つの高電圧入力(+1.25V~+7.625Vまたは+2.5V~+13.2Vのスレッショルド)
- 1つの電圧入力(+1.25V~+3.05Vまたは+2.5V~+5.5V)
- 4つ(MAX6874)または2つ(MAX6875)の正電圧入力(+0.5V~+3.05Vまたは+1V~+5.5V)
- 4つ(MAX6874)または3つ(MAX6875)の汎用ロジック入力
- 2つの設定可能なウォッチドッグタイマ
- 8つ(MAX6874)または5つ(MAX6875)のプログラマブルオープンドレイン出力
- アクティブハイまたはアクティブロー
- 25µs~1600msのタイミング遅延
- マージンディセーブルおよびマニュアルリセット制御
- 4kbユーザEEPROMを内蔵
- 耐久性:100,000回の消去/書込みサイクル
- データ維持期間:10年
- I²C/SMBus対応の設定/通信用シリアルインタフェース
- スレッショルド精度:±1%
EEPROM設定可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路MAX6874/MAX6875は、複数の電圧検出器入力と汎用ロジック入力を監視し、高度な設定が可能な電源シーケンシングアプリケーションに対応するプログラマブルなオープンドレイン出力を提供します。MAX6874は6つの電圧監視入力、4つの汎用入力、および8つのプログラマブルオープンドレイン出力を備えています。MAX6875は4つの電圧監視入力、3つの汎用入力、および5つのプログラマブルオープンドレイン出力を備えています。マニュアルリセットおよびマージンディセーブル入力によって、柔軟性が向上しています。
すべての電圧検出器は、低電圧検出のスレッショルドが設定可能です。1つの高電圧入力(IN1)は、50mVステップで+2.5V~+13.2V、または25mVステップで+1.25V~+7.625Vの検出器スレッショルド電圧を備えています。第2の正入力(IN2)は、50mVステップで+2.5V~+5.5V、または25mVステップで+1.25V~+3.05Vの検出器スレッショルド電圧を備えています。正入力(IN3~IN6)は、20mVステップで+1V~+5.5V、または10mVステップで+0.5V~+3.05Vの検出器スレッショルド電圧を備えています。
プログラマブルな出力段は、電源シーケンスやシステムリセット/割込みを制御します。オープンドレイン出力は、アクティブハイまたはアクティブローとしてプログラムします。プログラマブルなタイミング遅延ブロックは、各出力をデアサート前に25µs~1600msだけ待機するように設定します。
SMBus™/I²C対応のシリアルデータインタフェースは、MAX6874/MAX6875の設定EEPROM、コンフィギュレーションレジスタ、および4kbの内蔵ユーザEEPROMをプログラムし、これらと通信します。
MAX6874/MAX6875は7mm x 7mm x 0.8mmの32ピン薄型QFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。
アプリケーション
- マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
- ネットワーキングシステム
- サーバおよびワークステーション
- ストレージ機器
- 電気通信/電話局
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX6871 | EEPROMプログラマブル、ADC内蔵ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路 | |
MAX6872 | チャージポンプ出力付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路 | |
MAX6873 | 製造中止 | チャージポンプ出力付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路 |
アナログ・シーケンサ 2 | ||
MAX6819 | 製造中 | 電源シーケンサ、SOT23パッケージ |
MAX6391 | 製造中 | デュアル電圧µP監視回路、シーケンスリセット出力付 |
デジタル・シーケンサ 1 | ||
MAX6870 | 製造中 | EEPROMプログラマブル、ADC内蔵ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路 |
最新のディスカッション
max6874に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める