MAX6890
EEPROMプログラム可能な、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路
製品の詳細
MAX6889/MAX6890/MAX6891はEEPROMで構成可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路で、複数の電圧検出器入力と汎用ロジック入力を監視し、高度に構成可能な電源シーケンスアプリケーション用のプログラマブル出力を備えています。MAX6889は8つの電圧検出器入力と10のプログラマブル出力を備えています。MAX6890は6つの電圧検出器入力と8つのプログラマブル出力を備え、またMAX6891は4つの電圧検出器入力と5つのプログラマブル出力を備えています。マニュアルリセットおよびマージンディセーブル入力によって、フレキシビリティが向上しています。
すべての電圧検出器は、低電圧検出用に構成可能なスレッショルドを備えています。高電圧入IN1は、50mV単位で2.5V~13.2V、または25mV単位で1.25V~7.625Vの電圧を監視します。入力IN2~IN7は、20mV単位で1V~5.5V、または10mV単位で0.5V~3.05Vの電圧を監視します。高電圧入力IN8は、50mV単位で2.5V~15.25V、または25mV単位で1.25V~7.625Vの電圧を監視します。プログラマブルな出力段によって、電源シーケンシンスやシステムリセット/割込みを制御します。プログラマブルな出力オプションには、アクティブハイ、アクティブロー、オープンドレイン、弱プルアップなどがあります。プログラマブルなタイミング遅延ブロックによって、デアサート前に25µs~1600msの間、待機するように各出力を構成します。
MAX6889/MAX6890/MAX6891はウォッチドッグタイマを内蔵することによってフレキシビリティが向上します。1つまたは複数のプログラマブル出力をアサートするようにウォッチドッグタイマを設定してください。初期および標準ウォッチドッグタイムアウト期間は、6.25ms~102.4sの間で個別に設定可能です。
SMBus™/I²C対応、2線式シリアルデータインタフェースを通じて、構成用EEPROM、構成レジスタ、および512ビットの内蔵ユーザEEPROMの設定と通信が行われます。
MAX6889/MAX6890/MAX6891は5mm x 5mm x 0.8mmのTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
- ネットワーキングシステム
- サーバおよびワークステーション
- ストレージ機器
- 電気通信/電話局
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX6872 | チャージポンプ出力付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路 | |
MAX6874 | EEPROMプログラマブル、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路 | |
アナログ・シーケンサ 1 | ||
MAX6892 | 製造中 | 端子選択可能、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路 |
クワッド以上の電源モニタ 1 | ||
MAX6884 | 製造中 | ADC付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)、電源監視回路 |
デジタル・シーケンサ 1 | ||
MAX6870 | 製造中 | EEPROMプログラマブル、ADC内蔵ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX6890に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める