MAX25222C

製造中

車載4チャネルTFT LCD電源、VCOMバッファおよびASIL B機能内蔵

業界初のASIL B高集積車載4チャネルTFTバイアス、I2CおよびVCOM内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積
    • AVDD (同期整流ブーストによって提供):4.2V~10.5V、最大200mA
    • NAVDDインバータ出力:最大-200mA
    • VGON出力(3 x安定化チャージポンプから):7.6V~20.2V、15mA
    • VGOFF (安定化チャージポンプから):-18.2V~-5.6V、最大-15mA (チャージポンプダブラー)
    • 起動時およびパワーオフ時の全レールの制御されたシーケンス
    • VCOM出力範囲:+1V~-2.49V、6.83mVステップ
    • 温度測定/補償用のNTC入力
  • 低EMI
    • スペクトラム拡散を備えたスイッチング周波数:420kHz/2.1MHz
  • FLTB (割込み)出力を備えたI2C制御/診断インタフェース
    • 全出力のUV診断
    • 全出力のOV診断
    • バンドギャップリファレンス範囲外
    • スタックFLTB端子
    • 通信パリティチェック
    • VCOM DACフォルト
  • 汎用性
    • 不揮発性のAVDD/NAVDD、VGON、VGOFF、VCOMの出力電圧設定、およびシーケンス制御
    • スタンドアロン動作モードに対応(設定後)
    • 小型TQFN32パッケージ(5mm × 5mm)
  • AEC-Q100グレード1
MAX25222C
車載4チャネルTFT LCD電源、VCOMバッファおよびASIL B機能内蔵
MAX25222:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LCD/CCD/OLED バイアス 2
MAX25220 製造中 車載4チャネルTFT LCD電源、VCOMバッファ内蔵
MAX25221 製造中 車載4チャネルTFT LCD電源、VCOMバッファ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX25222EVKIT

MAX25222/MAX25222Cの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:2.65V~5.5V
  • デフォルト出力電圧
    • 6.8V出力、200mA (ブーストコンバータ)
    • -6.8V出力、-200mA (反転レギュレータ)
    • 12V出力、15mA (正のチャージポンプレギュレータ)
    • -10V出力、15mA (負のチャージポンプレギュレータ)
    • -2.49V出力、100mA (VCOMバッファ)
  • EVキットの部品は2.1MHz周波数に適合。420kHzの使用にはハードウェアの変更が必要。
  • スペクトラム拡散
  • 専用GUI
  • 完全なシーケンスの柔軟性
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25222の評価キット(EVキット)は、VCOMバッファ内蔵車載4チャネルTFT LCD電源のMAX25222/MAX25222Cの評価に使用される完全実装および試験済みの表面実装PCBです。各出力レール(AVDD、NAVDD、VGON、VGOFF、およびVCOM)は、I2Cを介して個別に調整することができます。このEVキットはデバイスの機能(調整可能な出力電圧、フォルト保護、VCOM温度補償、不揮発性メモリのプログラミング、およびASIL-B安全度水準の実現に役立つ広範な診断機能)を実証します。

このEVキットはI2Cインタフェースを備え、MINIQUSB+アダプタまたは汎用マイクロコントローラなどのサードパーティ製I2Cマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはWindows®対応ソフトウェアも備え、ICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。EVシステムにはこのEVキットとMINIQUSB+アダプタボードの両方が含まれています。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテインメントディスプレイ
  • 計器クラスタ

MAX25222EVSYS

MAX25222/MAX25222Cの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:2.65V~5.5V
  • デフォルト出力電圧
    • 6.8V出力、200mA (ブーストコンバータ)
    • -6.8V出力、-200mA (反転レギュレータ)
    • 12V出力、15mA (正のチャージポンプレギュレータ)
    • -10V出力、15mA (負のチャージポンプレギュレータ)
    • -2.49V出力、100mA (VCOMバッファ)
  • EVキットの部品は2.1MHz周波数に適合。420kHzの使用にはハードウェアの変更が必要。
  • スペクトラム拡散
  • 専用GUI
  • 完全なシーケンスの柔軟性
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25222の評価キット(EVキット)は、VCOMバッファ内蔵車載4チャネルTFT LCD電源のMAX25222/MAX25222Cの評価に使用される完全実装および試験済みの表面実装PCBです。各出力レール(AVDD、NAVDD、VGON、VGOFF、およびVCOM)は、I2Cを介して個別に調整することができます。このEVキットはデバイスの機能(調整可能な出力電圧、フォルト保護、VCOM温度補償、不揮発性メモリのプログラミング、およびASIL-B安全度水準の実現に役立つ広範な診断機能)を実証します。

このEVキットはI2Cインタフェースを備え、MINIQUSB+アダプタまたは汎用マイクロコントローラなどのサードパーティ製I2Cマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはWindows®対応ソフトウェアも備え、ICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。EVシステムにはこのEVキットとMINIQUSB+アダプタボードの両方が含まれています。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテインメントディスプレイ
  • 計器クラスタ

MAX25222EVKIT
MAX25222/MAX25222Cの評価キット
MAX25222EVSYS
MAX25222/MAX25222Cの評価キット

最新のディスカッション

max25222cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品