MAX20094
新規設計に推奨バックアップバッテリチャージャおよびブーストコントローラ
高集積バックアップバッテリチャージャおよびブーストコントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.96
製品の詳細
- 効率的ソリューション
- nチャネルFET制御による同期ブースト:2V (min)
- スキップモードによって効率を保証:50%以上(1mA時)
- 複数の機能によって小型ソリューションサイズを実現
- CC/CVバッテリチャージャ:3V~6V
- I2Cで設定可能な充電電流:最大1A
- I2Cで選択可能なCV電圧およびCC電流レベル
- ゲートドライバ出力によってpチャネルの負荷切断
- バックアップバッテリ切替えトリガ信号
- バックアップバッテリ監視(劣化状態)
- I2Cインタフェース診断および制御インタフェース
- 高精度内部電流シンクによってバッテリのインピーダンス測定
- バックアップバッテリからの内部シンク電流のアナログ読取り
- BATT_電圧測定のリモート検出
- 車載環境に対応する堅牢性
- VIN:3.5V~36V (ロードダンプ耐性:40V)
- バッテリに接続された端子のリーク電流:1µA以下
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 28ピン、側面濡れ性TQFNパッケージにより光学的検査が可能
MAX20094/MAX20095 ICは、設定可能な定電流/定電圧(CC/CV)バッテリチャージャと高効率同期整流ブーストコントローラを組み合わせて、主電源が失われた場合に重要なシステムに給電します。さらに、診断機能が利用可能で、バッテリの劣化状態(SOH)およびICの機能をチェックすることができます。充電スレッショルドおよびブースト出力電圧は設定可能で、一般的なバッテリタイプと広範囲のセル数に対応します。システム統合に対応するために、これらのICは設定およびステータスビットへのアクセスに使用可能なI2Cターゲットポートを備えています。
2.2MHzのスイッチング周波数も、インダクタサイズの小型化によってシステムコストの削減に寄与します。また、これらのICは高精度バッテリSOHチェックも内蔵し、バックアップバッテリ(BUB)からのリーク電流を最小限に抑える組込み機能を備えています。
MAX20094/MAX20095は28ピン側面濡れ性TQFNパッケージ(5mm × 5mm)で提供され、AECQ-100認定済みです。
アプリケーション
- 車載テレマティクスのバッテリバックアップ
- シングルまたはマルチセルバッテリバックアップシステム
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20094ATIA/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIA/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIB/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIB/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIC/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIC/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATID/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATID/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIJ/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIJ/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIK/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIK/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 18, 2023 - 2250 WAFER FAB |
||
MAX20094ATIA/VY+ | 製造中 | |
MAX20094ATIA/VY+T | 製造中 | |
MAX20094ATIB/VY+ | 製造中 | |
MAX20094ATIB/VY+T | 製造中 | |
MAX20094ATIC/VY+ | 製造中 | |
MAX20094ATIC/VY+T | 製造中 | |
MAX20094ATID/VY+ | 製造中 | |
MAX20094ATID/VY+T | 製造中 | |
MAX20094ATIJ/VY+ | 製造中 | |
MAX20094ATIJ/VY+T | 製造中 | |
MAX20094ATIK/VY+ | 製造中 | |
MAX20094ATIK/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。