MAX20067
MAX20067
製造中車載3チャネルディスプレイバイアスIC、VCOMバッファ、レベルシフタ、およびI2Cインタフェース内蔵
業界初のTFT-LCD用集積型電源ソリューション、同期ブースト、ゲートシェーディング、およびI2C内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 汎用のTFTディスプレイ電源セクション
- 同期整流ブーストコンバータ内蔵、出力電圧:最大18V、およびハイパワー(MAX20067)またはローパワー(MAX20067B)オプション
- VGON (+32V、max)およびVGOFF (-24V、min)出力用チャージポンプドライバ内蔵
- 低EMI動作
- 設定可能なスイッチング周波数:440kHzまたは2.2MHz
- 設定可能なスペクトラム拡散
- I2Cを介した完全なシーケンスの柔軟性、およびSEQ端子を使用するプリセットのシーケンス
- I2Cインタフェースを使用する広範な診断
- HVINP、VGON、およびVGOFFの低電圧/過電圧
- AVDDの過電流
- 温度警告
- CTL入力によって制御される組込みのゲートシェーディング回路
- 8ビットDAC制御のVCOMバッファ
- 堅牢性
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 内部温度シャットダウン
- AEC-Q100認定
- 小型32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
MAX20067/MAX20067Bは、車載アプリケーション用の完全なTFTバイアスソリューションです。これらのデバイスは、電流モードブーストコンバータおよび2つのプッシュプルチャージポンプドライバを内蔵しています。
また、これらのICはディスプレイの均一性の向上(必要な場合)に使用することができるゲートシェーディングプッシュプルレベルシフタ、およびDACとVCOMバッファも内蔵しています。ICの全ブロックは、スタンドアロンモードまたはI2Cインタフェースを介して使用することができます。
組込みのI2Cインタフェースを使用する包括的な制御機能、および診断と監視を内蔵しています。
これらのICは2.7V~5.5Vの電源での動作を目的としています。
MAX20067/MAX20067Bは32ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20067GTJ/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20067GTJ/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 13, 2020 - 2097_ADDENDUM ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20067GTJ/V+ | 製造中 | |
MAX20067GTJ/V+T | 製造中 | |
11 2, 2020 - 2097 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20067GTJ/V+ | 製造中 | |
MAX20067GTJ/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LCD/CCD/OLED バイアス 1 | ||
MAX20067B | 製造中 | 車載3チャネルディスプレイバイアスIC、VCOMバッファ、レベルシフタ、およびI2Cインタフェース内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max20067に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める