MAX17303
新規設計に推奨1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージ、プロテクタ、内部自己放電検出、およびSHA-256認証内蔵
業界最低IQのスタンドアロン残量ゲージ、プロテクタ内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.50
製品の詳細
- バッテリヘルス + 設定可能な安全性/保護
- 過電圧(温度依存)
- 過充電電流
- 過熱/過冷
- バッテリ内部自己放電検出(MAX17300/10のみ)
- 充電フォルト時の理想ダイオード放電
- 充電規定(JEITA)
- 0V充電オプション
- 低電圧 + SmartEmpty
- 過放電/短絡
- 不揮発性メモリによってスタンドアロン動作を実現
- 履歴ロギング、ユーザーデータ(122バイト)
- 低自己消費電流
- FETイネーブル:24µA (アクティブ時)、18µA (ハイバネート時)
- FETディセーブル:5µA (Ship時)、0.5µA/0.02µA (DeepShip時)
- 並列バッテリマネージメント(MAX17300/10のみ)
- プッシュボタンウェイクアップ—ボタン押下までシステム消費を除去
- ModelGauge m5 EZアルゴリズム
- パーセント、容量、エンプティまでの時間/フルまでの時間、経年
- Cycle+™経年予測
- ダイナミックパワー—電力能力を推定
- 較正なしで高精度の測定
- 電流、電圧、電力、時間、サイクル数
- チップ温度/サーミスタ
MAX17300~MAX17303/MAX17310~MAX17313は、1セルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用の24µA IQのスタンドアロンパック側残量ゲージICで、プロテクタ、オプションのバッテリ内部自己放電検出、およびオプションのSHA-256認証を内蔵しています。
このICは、電圧、電流、温度、およびバッテリの状態を監視し、過電圧/低電圧、過電流、短絡、過熱/過冷、過充電、および内部自己放電状態に対して外付けハイサイドN-FETを使用する保護を提供するとともに、充電規定の提供によってリチウムイオン/ポリマーバッテリが安全な条件下で動作することを確保し、バッテリの寿命を延長します。
バッテリパックのクローン作成を防ぐため、このICは160ビット秘密鍵によるSHA-256認証を内蔵しています。各ICは固有の64ビットIDを備えています。
この残量ゲージは、クーロンカウンタの短期的精度とリニアリティ、電圧ベース残量ゲージの長期的安定性を組み合わせたModelGauge m5アルゴリズムを使用して、業界トップクラスの残量ゲージ精度を提供します。
このICはセルの経年変化、温度、および放電率を自動的に補償し、広範囲の動作条件にわたって高精度の充電状態(SOC)をミリアンペア時(mAh)またはパーセント(%)で提供します。
ダイナミックパワー機能は、最低システム入力電圧に抵触することなく、システムに供給可能な瞬時最大バッテリ出力パワーを提供します。
マキシム1-Wire®または2線式I2Cインタフェースは、データおよび制御レジスタへのアクセスを提供します。このICは鉛フリー、14ピンTDFN (3mm × 3mm)および15ピンWLPパッケージ(1.7mm × 2.5mm、0.5mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
- スマートウォッチおよびウェアラブル
- 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルド無線
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- スマートバッテリ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17303G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17303G+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17303X+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX17303X+T | 15-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 4, 2024 - 2429 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX17303G+ | 製造中 | |
MAX17303G+T | 製造中 | |
MAX17303X+ | 製造中 | |
MAX17303X+T | 製造中 | |
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17303G+ | 製造中 | |
MAX17303G+T | 製造中 | |
10 26, 2023 - 2392 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX17303G+ | 製造中 | |
MAX17303G+T | 製造中 | |
MAX17303X+ | 製造中 | |
MAX17303X+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX8903 | USBおよびアダプタ電源用、2A 1セルリチウムイオンDC-DCチャージャ | |
USBチャージャ検出器 1 | ||
MAX77860 | 製造中 | USB Type-C、3Aスイッチモードバックチャージャ、CC検出、リバースブースト、およびADC内蔵 |
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 4 | ||
MAX17301 | 新規設計に推奨 | 1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージ、プロテクタ、内部自己放電検出、およびSHA-256認証内蔵 |
MAX17311 | 新規設計に推奨 | 1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージ、プロテクタ、内部自己放電検出、およびSHA-256認証内蔵 |
MAX17302 | 新規設計に推奨 | 1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージ、プロテクタ、内部自己放電検出、およびSHA-256認証内蔵 |
MAX17312 | 新規設計に推奨 | 1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージ、プロテクタ、内部自己放電検出、およびSHA-256認証内蔵 |