MAX17263

製造中

シングルセル/マルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZおよびLED制御内蔵

業界最小、スタンドアロン、シングル/マルチセルリチウムイオンバッテリ残量ゲージ、LEDドライバおよびプッシュボタン内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ModelGauge m5 EZ
    • 特性評価が不要なEZ性能
    • バッテリの変化に対する堅牢性
    • エンプティ電圧に近づいたときの誤差を除去
    • クーロンカウンタのドリフトを除去
    • 経年、電流、および温度補償
    • エンプティ、フル、またはアイドル状態が不要
  • シングルセルまたはマルチセルバッテリパックを監視
  • プッシュボタン入力を備えたLED制御内蔵
    • 3~12のLEDを駆動(自動カウント)
  • I2Cコマンドを使用するカスタムパターンLED制御
  • 高精度電流検出
    • ハイサイドまたはローサイド検出オプション
  • 広い検出抵抗範囲:1mΩ~1000mΩ
  • PCB金属センシング + 温度補償
  • リチウムイオンおよびLiFePO4を含むさまざまなタイプに対応
  • サーミスタまたは±1℃の内部温度
  • 放電時の電力能力の動的電力予測
  • エンプティまでの時間とフルまでの時間の予測
  • 理論的負荷での残容量を予測
  • 較正不要
  • 電圧、SOC、温度、電流、および1% SOC変化のアラートインジケータ
MAX17263
シングルセル/マルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZおよびLED制御内蔵
MAX17263:簡略残量ゲージ回路図
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 2
MAX17260 製造中 5.1µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZおよびオプションのハイサイド電流検出内蔵
MAX17261 製造中 5.1µAマルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX17263GEVKIT

MAX17263の評価キット

機能と利点

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • シングルセルまたはマルチセルパックを監視
  • ボード上のLEDアレイ
  • サーミスタ測定回路
  • ボード上のPCBトレース検出抵抗(オプション)
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17263Gの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17263GのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/MAX17263)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

アプリケーション

  • バッテリバックアップ
  • ドローン
  • 電動自転車
  • ヘッドライトおよび懐中電灯
  • ホームおよびビルオートメーション、センサー
  • 医療用機器
  • パワーツール
  • 玩具
  • ワイヤレススピーカー

MAX17263GEVKIT
MAX17263の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品