MAX17047

製造中

1セル残量ゲージ、ModelGauge m3内蔵

1セル残量ゲージ、ModelGauge m3内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度なバッテリ残容量とエンプティまでの時間の予測
    • 温度、経時劣化、および放電率の補償
    • 精度維持にエンプティ、フル、またはアイドル状態が不要
  • 高精度測定システム
    • 較正不要
  • ModelGauge m3アルゴリズム
    • 電圧残量ゲージによる長期的影響でクーロンカウンタのドリフトを相殺
    • クーロンカウンタの短期的影響で優れたリニアリティ
    • セル特性に適応
  • 外部温度測定回路
    • アクティブに切替可能なサーミスタ抵抗分圧器で消費電流を低減
  • 低静止時消費電流
    • アクティブ電流25µA、シャットダウン電流0.5µA以下
  • SOC、電圧、温度、およびバッテリ挿脱時の警告表示
  • 残容量のAtRate予測
  • 2線式(I²C)インタフェース
  • 小型、鉛(Pb)フリー、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)または小型0.4mmピッチ9ピンWLPパッケージ
MAX17047
1セル残量ゲージ、ModelGauge m3内蔵
クーロンカウンタの優れた短期的精度とリニアリティを組み合わせたマキシムのModelGauge™ m3アルゴリズムを内蔵 | ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX17050EVKIT

MAX17050の評価キット

機能と利点

  • バッテリ入力電圧範囲:+2.5V~+4.5V
  • 温度測定ネットワーク
  • オプションのボード上のPCトレース検出抵抗
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17050の評価キット(EVキット)には、USBアダプタおよびコードが含まれています。このEVキットとともに使用するためのWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftware)からダウンロード可能です。

このEVキットは、ハンドヘルドおよびポータブル機器の1セルリチウムイオン(LI+)バッテリ用高度スタンドアロン残量ゲージICのMAX17050を評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

アプリケーション

  • 2.5G/3G/4G携帯電話
  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォン/PDA
  • タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ

MAX17050EVKIT
MAX17050の評価キット

最新のディスカッション

max17047に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品