MAX17040
製造中ModelGauge内蔵1セル/2セル残量ゲージ
性能の悪いバッテリをスマートに!
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ホスト側またはバッテリ側残量ゲージ
- 1セル(MAX17040)
- 2セル(MAX17041)
- 高精度電圧測定
- 5.00V、±12.5mV精度(MAX17040)
- 10.00V、±30mV精度(MAX17041)
- ModelGaugeアルゴリズムによって正確な相対的充電状態(RSOC)を計算
- 測定のオフセット積算なし
- フルからエンプティまでのバッテリ再学習不要
- 検出抵抗不要
- 外部アラーム/割込みによるローバッテリ警告
- 2線式インタフェース
- 低消費電力
- 2mm x 3mmの小型、鉛(Pb)フリー、8ピンTDFNパッケージまたは小型0.4mmピッチ9ピンUCSPパッケージ
MAX17040/MAX17041は、ハンドへルドおよびポータブル機器におけるリチウムイオン(Li+)バッテリ用の超小型かつ低コストのホスト側残量ゲージシステムです。MAX17040は単一リチウムセルの動作用に構成され、MAX17041はデュアルセル2Sパック用に構成されています。
MAX17040/MAX17041は、ModelGauge™と呼ばれる高度なLi+バッテリモデリング方式を採用しており、広範な充電/放電プロファイルにおけるバッテリの相対的な残容量(SOC)を常時トラッキングします。従来の残量ゲージとは異なり、ModelGaugeアルゴリズムでは、バッテリ再学習サイクルや外付けの電流検出抵抗が不要です。温度補償が、µCとデバイス間の相互作用が最小限なアプリケーションで可能となります。
このICはシステム側に配置することができるため、コストが削減されバッテリに対するサプライチェーンの制約が軽減されます。測定および予測容量データへのアクセスは、I2Cインタフェースを通じて行います。MAX17040/MAX17041は、0.4mmピッチの9ピンUCSP™または2mm x 3mmの8ピンTDFN鉛フリーパッケージで提供されています。
アプリケーション
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- 医療用機器
- スマートフォン、タブレット
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17040G+T | 8-LFCSP-2X3X0.75 | ||
MAX17040G+U | 8-LFCSP-2X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
MAX17040に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める