MAX1379

製造中

シリアルインタフェース内蔵、デュアル、12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADC

パイプライン遅延なしのモータ制御に最適な12ビットADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアル、同時サンプリング、12ビット逐次比較型(SAR) ADC
  • 2 x 2マルチプレクサ入力または2つの差動入力
  • 各ADCで1.25Mspsのサンプリングレート
  • 内蔵または外付けリファレンス
  • 優れたダイナミック性能
    • 70dB SINAD (MAX1377)
    • 71dB SINAD (MAX1379/MAX1383)
    • 84dBc/SFDR
    • 1MHzのフルリニア帯域
  • 2.7V~3.6Vの低電力動作(MAX1377)
    • 50mW (通常動作)
    • 6mW (部分的パワーダウン)
    • 3µW (完全パワーダウン)
  • 4.75V~5.25Vの低電力動作(MAX1379)
    • 90mW (通常動作)
    • 10mW (部分的パワーダウン)
    • 5µW (完全パワーダウン)
  • 4.75V~5.25Vの低電力動作(MAX1383)
    • 280mW (通常動作)
    • 2.5µW (完全パワーダウン)
  • 20MHz、SPI対応、3線式シリアルインタフェース、ユーザ選択可能、シングル(0.625Msps max)またはデュアル出力(1.25Msps max)
  • 入力範囲:±10V (MAX1383)、0~VREFまたは±VREF/2 (MAX1377/MAX1379)
  • 小型、20ピンTQFNパッケージ
MAX1379
シリアルインタフェース内蔵、デュアル、12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADC
MAX1377、MAX1379、MAX1383:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マルチプレクスA/Dコンバータ 4
MAX1383 製造中 シリアルインタフェース内蔵、デュアル、12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADC
MAX11122 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11322 製造中 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11102 製造中 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX1379EVKIT

MAX1379の評価キット

機能と利点

  • 2つの同時ADCチャネル入力
  • 電源入力用4つのバナナジャック
  • 4つのオンボード入力バッファ
  • 入力チャネル用BNC
  • 周波数、RMS、MIN、MAX、および平均DCの計算
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応評価ソフトウェア
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1379の評価キット(EVキット)は、デュアル12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADCのMAX1379を評価するための完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットには、Windows® 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアが同梱されており、MAX1379の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX1379のEVキットPCBには、MAX1379ATP+が実装されています

アプリケーション

  • 紙幣照合
  • 通信
  • データ収集
  • モータ制御
  • ポータブル機器

MAX1379EVKIT
MAX1379の評価キット

最新のディスカッション

max1379に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品