DS28E83

新規設計に推奨

DeepCover耐放射線1-Wireセキュア認証用IC

低コストの楕円曲線パブリック鍵(公開鍵)認証セキュリティを提供して医療機器の保護を実現

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.61
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い放射線耐性によって医療滅菌前の製造または較正データのユーザー設定を実現
    • 放射線耐性:最大75kGy (キログレイ)
    • ワンタイムプログラマブル(OTP)ユーザーデータ、鍵、および証明書:10kb
  • ECC-P256演算エンジン
    • FIPS 186 ECDSA P256署名および検証
    • ECDH鍵交換によるセッション鍵の確立
    • ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
  • SHA-256演算エンジン
    • FIPS 180 MACによるセキュアダウンロード/ブートを実現
    • FIPS 198 HMACによって双方向認証およびオプションのGPIO制御を実現
  • ECDHで確立された鍵を介した設定可能メモリのSHA-256 OTP (ワンタイムパッド)暗号化R/W
  • オプションの認証制御を備えた1つのGPIO端子
    • オープンドレイン、4mA/0.4V
    • オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
    • セキュアダウンロード用マルチブロックハッシュ後のオン/オフを設定するオプションのECDSA証明書
  • 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピーソースのTRNG
  • チップによって生成されるオプションのECC動作用Pr/Pu鍵ペアまたはSHA256機能用シークレット
  • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • 暗号および鍵操作へのオプションの入力データコンポーネント
  • 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースをただ1つの接点のみに最小化
  • 動作範囲:3.3V ±10%、0℃~+50℃
  • 1-Wire入出力端子の±8kV HBM ESD保護
  • 6ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
DS28E83
DeepCover耐放射線1-Wireセキュア認証用IC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
セキュア認証用IC 1
DS2476 製造中 DeepCoverセキュアコプロセッサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

eval board
DS28E83EVKIT

DS28E83/DS2476の評価キット

機能と利点

  • DeepCover®耐放射線1-Wire認証用ICのDS28E83の機能を実証
  • DeepCoverセキュアコプロセッサのDS2476の機能を実証
  • DS28E83およびDS2476に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアは請求に応じて提供

製品詳細

DS28E83の評価システム(EVシステム)は、DS28E83の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E83/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E83およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • 医療用消耗品のセキュア認証
  • 医療器具/アクセサリの識別および較正
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラ用の暗号鍵のセキュアストレージ

DS9481P-300

USB-to-1-Wire/I2C Adapter

機能と利点

  • Driver Support for Windows 10, Windows 7Operating Systems
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Porton Windows, Linux, and Mac Operating Systems
  • Emulates the DS2480B Command Set
  • 3.3V Read/Write Operation to 1-Wire
  • Supports Standard and Overdrive 1-WireCommunication
  • Strong Pullup to 3.3V Provides the Additional CurrentRequired for 1-Wire EEPROM, EnvironmentalSensors, and Cryptographic Devices
  • 1-Wire Active Pullup Accommodates Long Lines
  • 3.3V I2C Operation with SDA and SCL Pullups
  • Supports I2C Speeds of 100kHz and 400kHz
  • 6-Pin Female Interface
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0

製品詳細

DS28E83EVKIT
DS28E83/DS2476の評価キット
DS9481P-300
USB-to-1-Wire/I2C Adapter

最新のディスカッション

DS28E83に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品