DS18B20
製造中プログラマブル分解能1-Wireデジタルサーモメータ
マルチセンサーシステムに最適な最少接続の高精度温度監視
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
製品の詳細
- 通信に1つのポートピンのみを必要とする独自の1-Wire®インタフェース
- 温度センサーおよびEEPROMの内蔵によって部品数を削減
- 温度測定範囲:-55℃~+125℃(-67°F~+257°F)
- 精度:±0.5℃(-10℃~+85℃)
- 設定可能な分解能:9ビット~12ビット
- 外付け部品が不要
- 寄生電源モードは動作に必要な端子が2つ(DQとGND)のみ
- マルチドロップ機能によって分散温度検出アプリケーションを簡素化
- 各デバイスは固有の64ビットシリアルコードを内蔵ROMに保存
- アラーム検索コマンドを備えた柔軟なユーザー定義不揮発性(NV)アラーム設定によって、設定された温度制限範囲外のデバイスを識別
- 8ピンSO (150 mil)、8ピンµSOP、および3ピンTO-92パッケージで提供
デジタルサーモメータのDS18B20は、9ビット~12ビットの摂氏温度測定値を提供し、不揮発性のユーザー設定可能な上限/下限トリガポイントを備えたアラーム機能を内蔵しています。DS18B20は1-Wire®バス上で通信を行います。名称通りに、このバスは中央のマイクロプロセッサとの通信に1つのデータライン(およびグランド)のみを必要とします。このデバイスは-55℃~+125℃の温度範囲で動作し、精度は-10℃~+85℃の範囲で±0.5℃です。さらに、DS18B20はデータラインから直接給電することが可能なため(「寄生電源」)、外部電源は不要です。
各DS18B20は固有の64ビットシリアルコードを備えているため、複数のDS18B20が同一の1-Wireバス上で機能することができます。そのため、1つのマイクロプロセッサを使用して広範囲に分散した多数のDS18B20を制御することが容易です。この機能が役立つアプリケーションとして、HVAC環境制御、ビル/機器/機械内の温度監視システム、およびプロセス監視/制御システムなどがあります。
FAQ (よく聞かれる質問):DS18B20
アプリケーション
- 民生用製品
- 産業用システム
- 温度に敏感なシステム
- 温度計
- 自動調温システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 6
技術記事 18
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS18B20+ | TO92 | ||
DS18B20+PAR | TO92 | ||
DS18B20+T&R | TO92 | ||
DS18B20-SL+T&R | TO92 | ||
DS18B20/GG8 | TO92 | ||
DS18B20U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS18B20U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS18B20Z+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS18B20Z+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 14, 2020 - 1998A ASSEMBLY |
||
DS18B20+ | 製造中 | |
DS18B20+PAR | 製造中 | |
DS18B20+T&R | 製造中 | |
DS18B20-SL+T&R | 製造中 | |
DS18B20/GG8 | 製造中 | |
1 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
DS18B20+PAR | 製造中 | |
1 28, 2019 - 1753B ASSEMBLY |
||
DS18B20U+ | 製造中 | |
DS18B20U+T&R | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS18B20Z+ | 製造中 | |
DS18B20Z+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
1-Wire温度センサー 2 | ||
DS18B20-PAR | 製造中 | 1-Wire寄生電力デジタルサーモメータ |
DS1822 | 製造中 | エコノ1-Wireデジタルサーモメータ |