ADuM341E

推荐新设计使用

5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高共模瞬变抗扰度:180kV/µs(典型值)
  • 高辐射和传导噪声抗扰性能
  • 低传播延迟
    • 对于 5V 操作,典型值为 6.2ns(最大值为 10ns)
  • 低动态功耗,1Mbps 时,为<1.65mA/通道
  • 2.25V - 5.5V 电平转换
  • 5V 工作电压下,最大保证数据速率为 150Mbps
  • 高温运行:125°C
  • 安全和监管审批
    • UL 认证:5700V RMS 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • VDE 符合性证书(待定)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 1173V 峰值
      • 10000V 加强浪涌隔离电压
    • 符合 IEC 62368-1 和 IEC 61010-1 的 CSA 认证(待定)
    • 符合 EN 62368-1 的 TÜV Süd 认证(待定)
    • GB4943.1-2022 的 CQC 认证(待定)
  • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
  • ±输入/输出引脚上的 5kV HBM ESD 保护
  • 故障安全高 (E1) 或低 (E0) 选项
  • 16 引脚、符合 RoHS 标准、SOIC 封装
  • 向后兼容:
    • ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402
    • ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402
    • ADuM140E/ADuM141E/ADuM142E
    • ADuM240E/ADuM241E/ADuM242E
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
ADuM341E
5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADUM34XEEBZ

评估 5.7 kV RMS ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 四路数字隔离器

特性和优点

  • ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 数字隔离器系列的简化评估
  • 未插入 U4,可以评估 16 引脚 SOIC_W 封装中其他受支持的 i耦合器数字隔离器
  • 使能控制
  • 经过优化的小巧、简单的配置,可在试验板/原型制作板上进行快速评估
  • 可以安装测试点,来测量所有信号

产品详情

EVAL-ADuM34XEEBZ 评估板支持对 5.7 kV RMS ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 系列 iCoupler® 数字隔离器进行简化、高效的评估。EVAL-ADuM34XEEBZ 板还允许通过未填充的 U4,检查多个其他 16 引脚 SOIC_W iCoupler数字隔离器,这为用户提供了适合受支持设备评估的 JEDEC 标准 16 引脚 SOIC_W 焊盘布局和布线。

EVAL-ADuM34XEEBZ 板在每个组件(U1 至 U4)之间设有 V 形凹槽,使得用户可将 PCB 分成多个部分,并在试验板或类似原型制作板上检查所选择的特定套件,以便于使用。如果 U4 装有不同的受支持套件,请参阅合适的套件数据手册。

电源和输入/输出可以直接连接到排针连接器或原型制作板上。

通过排针提供使能控制,可通过数字输入进行配置,或者用户可以参考用户指南中图 2 中的原理图,并在 VE1/VE2 引脚上安装上拉电阻。默认情况下,VEx 引脚并不插入上拉电阻。原理图中的 100 kΩ 值可能需要根据应用需要进行更改。

EVAL-ADuM34XEEBZ 板遵循印刷电路板 (PCB) 设计惯例,包括隔离栅每侧都有接地平面。该板上不包含任何其他电磁干扰 (EMI) 或噪声缓解设计特性。

相应的 ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 数据手册中提供了被测设备 (DUT) 的完整规格,使用评估板时,必须结合用户指南查阅这些数据手册。

EVAL-ADUM34XEEBZ
评估 5.7 kV RMS ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 四路数字隔离器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM341E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览