LT8316

量产

560VIN微功耗无光耦(No-Opto)隔离型反激式控制器

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:16V至560V(最大值为600V)
  • 调节无需光耦
  • 准谐振边界工作模式
  • 恒流和恒压调节
  • 低纹波轻载突发工作模式(Burst Mode®)
  • 低静态电流:75μA
  • 可设置电流限值和软启动
  • 具有高压引脚间距的TSSOP封装
  • 提供爬电距离更长的20(15)引脚封装
  • 符合AEC-Q100标准(除例外情况)
    • HBM ESD分类1C级
LT8316
560VIN微功耗无光耦(No-Opto)隔离型反激式控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2793A

LT8316 演示板 | 高 VIN No Opto 同步反激式转换器

产品详情

演示电路 2793A 是一款采用 LT8316 的高 VIN No Opto 同步反激式转换器。该演示板输出 5V 并在 70mA 至 7A 的负载电流范围内保持严紧的调节。它专为在 140V 至 450V 的宽 DC 输入电压范围内工作而设计。在整个输入电压和负载范围内,输出电压准确度保持在 ±5% 以内。

在副端,LT8309 同步整流器驱动器检测同步 MOSFET 漏极-源极电压,以确定其接通周期。通过使用 N 沟道 MOSFET 替代二极管整流器,极大地提高了效率和热性能。

LT8316 是一款 600V 反激式控制器。调节无需使用光隔离器。该器件从出现在变压器第三绕组两端的隔离式反激波形对输出电压进行采样。准谐振边界模式操作可改善负载调节。在启动时,INTVCC 电容器通过一个高电压电流源进行充电;在正常运行期间,该电流源关闭以节省功耗。

DC2793A 具有一个选项,只需将跳线位置从“DIS”更改为“EN”即可接通待机模式。待机模式可将最小开关频率降至 220Hz,以实现超低静态功耗。

LT8316 和 LT8309 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将这些数据手册与本演示电路 2793A 的快速启动指南配合阅读。

eval board
DC2718A

LT8316 演示板 | 隔离型反激式转换器:100V 至 600VIN,VOUT = 12V (在高达 3A)

产品详情

演示电路 2718A 是一款采用了 LT8316 的 no-opto 反激式转换器。该演示板输出 12V 并保持严紧的调节性能,负载电流范围为 30mA 至 3A。DC2718A 经过优化,可在 100V 至 600V 的宽 DC 输入电压范围内工作。输出电压准确度在整个输入电压和负载范围内保持在 ±5% 以内。

LT8316 是一款高电压反激式控制器。无需光隔离器即可进行调节。该器件从出现在变压器第三绕组两端的隔离式反激波形对输出电压进行采样。准谐振边界模式操作可改善负载调整。LT8316 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,去除了四个引脚以满足高压引脚间隔要求。

LT8316 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与演示电路 2718A 的快速入门指南配合阅读。

eval board
DC2781A

非隔离型降压转换器,19V 至 600VIN,VOUT = 12V (在高达 200mA)

产品详情

演示电路 2781A 是采用 LT8316 的非隔离型降压转换器。该演示板输出 12V 并保持严紧的调节性能,负载电流范围为 10mA 至 0.2A。DC2781A 经过优化,可在 19V 至 600V 的宽 DC 输入电压范围内工作。输出电压准确度在整个输入电压和负载范围内保持在 ±1% 以内。

LT8316 是一款高电压反激式控制器,它能够在不需要隔离的情况下实现高电压降压转换器。非隔离型降压转换器是一种比反激式转换器尺寸更小、成本更低的解决方案。

准谐振边界模式操作可改善负载调整。LT8316 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,去除了四个引脚以满足高压引脚间隔要求。

LT8316 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与 DC2781A 演示手册配合阅读。

DC2793A
LT8316 演示板 | 高 VIN No Opto 同步反激式转换器
DC2718A
LT8316 演示板 | 隔离型反激式转换器:100V 至 600VIN,VOUT = 12V (在高达 3A)
DC2781A
非隔离型降压转换器,19V 至 600VIN,VOUT = 12V (在高达 200mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览