Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADUM4195-1

推荐新设计使用

具有固定增益和单端输出的隔离式放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于隔离电压测量的高阻抗输入
  • 固定增益 = 1
  • 低失调误差和漂移:25°C 时为 ±5 mV(最大值)和 −22 μV/°C(典型值)
  • 低增益误差和漂移:±50.5%(最大值)和 ±42 ppm/°C(最大值)
    • ±0.5%(最大值)和 ±42 ppm/°C(最大值)
  • 电源电压范围
    • VDD1:4.5 V 至 5.5 V
    • VDD2:4.5 V 至 5.5 V
  • 带宽:210 kHz
  • 隔离电压:5000 V RMS
  • 安全和监管审批(申请中)
    • UL 认证:5000 V RMS 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 #5A
    • VDE 合规证书
    • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11)
    • VIORM = 1401 V 峰值
  • 宽温度范围
    • 工作环境温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 最高结温:150°C
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADUM4195-1
具有固定增益和单端输出的隔离式放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADuM6028 推荐新设计使用 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADUM4195
  • ADUM4195-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADUM4195-1

评估具有固定增益和单端输出的隔离式放大器 ADuM4195-1

特性和优点

  • ADuM4195-1 隔离式放大器采用 SOIC-8 封装
  • ADuM6028-5BRIZ 隔离式板载电源
  • 通过额外端子可访问隔离式 5V DC
  • 两个单独的输入选项:
    • 预配置最大 1,000 V DC
    • 用户可配置最大 200 V DC
  • 输入反极性保护

产品详情

EVAL-ADuM4195-1EBZ 是一款集成了隔离式板载电源的紧凑型隔离式 DC 电压监控板,可方便设置和测试 ADUM4195-1 的性能特性。

在电路板的输入端,提供两种独立的输入:P1000 输入预配置为接受高达 1 kV DC 的电压,而 P200 输入可由用户配置为高达 200 V DC 的电压。利用其他连接器可访问 ADUM4195-1 的隔离式 5V DC 电源和关断 (SD) 输入。

在电路板的输出端可直接访问 ADUM4195-1 的输出(预配置),也可通过添加电阻器和电容器来实现一阶低通滤波。单个 5 V DC 电源足以为电路板的输入和输出端供电,而可选电源禁用 (PDIS) 引脚可用于禁用功耗要求低的应用中的板载电源。

ADuM4195-1 数据手册提供 ADuM4195-1 的完整规格,使用 EVAL-ADuM4195-1EBZ 时必须同时参考用户指南与数据手册。

EVAL-ADUM4195-1
评估具有固定增益和单端输出的隔离式放大器 ADuM4195-1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM4195-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览