设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • 物料清单
  • 测试结果
下载设计文件 1.49 M

描述

MAXREFDES1246是一款测量电压或电流信号的4通道通用模拟输入。每个通道均可配置为-10V至10V的电压输入或-20mA至20mA的电流输入。可通过切换24V电源来为外部2线、3线或4线传感器供电。

MAXREFDES1246为工业电压和电流测量提供完整的系统解决方案。模拟前端(AFE)包括Beyond-the-Rails模拟开关,运算放大器用于实现电压/电流输入选择和信号条件。作为系统的核心,24位MAX11270模数转换器(ADC)可实现高精度测量。

微控制器与 MAX11270 和 MAX7317 10端口I/O扩展器通信,以控制AFE并接受ADC转换结果。24V现场输入电源与AFE和微控制器隔离,微控制器由USB电源供电。这种隔离设计增强了系统在恶劣工业应用中的鲁棒性。

MAXREFDES1246还集成了五个Beyond-the-Rails SPDT模拟开关(MAX14763)、一个双通道Beyond-the-Rails 4:1模拟多路复用器(MAX14778)、两个超精密、低噪声运算放大器(MAX44251)、2.75kVRMS数据隔离器(MAX14930 和 MAX14932)、STM32F1微控制器、微处理器监控电路(MAX6730)、FTDI USB-UART桥、高效隔离降压DC-DC转换器(MAX17681)以及隔离/稳压+5V和+3.3V电源轨(两个 MAX16910s)和一个-5V电源轨(MAX1697)。整个系统的运行功耗通常低于500mW,仅占用5cm x 10.6cm的空间。虽然MAXREFDES1246面向工业PLC应用,但也可用于任何需要高精度模数转换的应用。

优势和特点

  • 高精度测量
  • -10V至+10V电压输入
  • -20mA至20mA电流输入
  • 四个通道
  • 每个通道均可配置为电压或电流输入
  • 24V输入保护
  • 隔离电源和数据
  • 电路板校准
  • 连接器提供24V输出
  • 24V输出使能或禁用

所用产品

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。