MAX44251
量产20V、超高精度、低噪声运算放大器
高压(2.7V至20V)创新组合,具有业内最低噪声和自归零技术的高精度SOT23封装放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 2.7V至20V供电范围
- 集成EMI滤波器
- 室温下,输入失调电压为6µV (最大值)
- TCVOS为19nV/°C (最大值)
- 5.9nV/
低输入参考电压噪声
- 0.1Hz至10Hz范围内噪声为123nVP-P
- 400ns快速建立时间
- 10MHz增益带宽积
- 满摆幅输出
- 高精度,适用于精密信号采集系统
MAX44250/MAX44251/MAX44252为20V、超高精度、低噪声、低漂移放大器,采用专有的自调零技术,几乎从根本上消除了直流失调和漂移。通过对输入失调的连续测量和补偿,在整个时间和温度范围内消除漂移及1/f噪声的影响。这些双路和四路器件具有满摆幅输出,采用2.7V至20V单电源或±1.35V至±10V双电源供电,每个通道仅消耗1.15mA电流,同时具有5.9nV/
输入参考噪声电压。IC为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz。

器件具有极佳的性能指标:6µV (最大值)失调电压、19nV/°C (最大值)漂移、0.1Hz至10Hz范围内噪声为123nVP-P,可理想用于超低噪声、超高直流精度的应用,如:压力传感器、应变计、精密电子秤、医疗仪器接口电路。
IC采用5引脚SOT23封装、8引脚SOT23封装、8引脚µMAX®封装以及14引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 负载单元和传感器桥放大器
- 医疗仪表
- 精密仪表
- 压力变送器
- 应变仪
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX44251AKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX44251AKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX44251AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX44251AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX44251AKA+ | 量产 | |
MAX44251AKA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX44251AUA+ | 量产 | |
MAX44251AUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44251的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论