MAX1697

量产

60mA、SOT23封装、反相电荷泵,带有关断

具有EMI兼容性的超小型电荷泵

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出电流:60mA
  • 12Ω低输出电阻
  • 电源电流:150µA (MAX1697R)
  • 仅需要两个1µF电容(MAX1697U)
  • 启动时限流
  • 输入电压范围:+1.25V至+5.5V
  • 提供摆率限制以降低EMI
MAX1697
60mA、SOT23封装、反相电荷泵,带有关断
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 1
MAX1719 量产 SOT23封装、开关电容电压反相器,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1697的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览