概述
优势和特点
- 代码基来源:Dolby Pro Logic IIz实施套件1.0版
- 电源电压:通过Dolby测试/符合Dolby Pro Logic IIz认证要求
- 框架相关性:无。与处理器外设或寄存器无关
- 处理器认证:ADSP-21362/3/4/5/6、ADSP-21367/8/9、ADSP-21462/5/7/9、ADSP-21471/2/5/8/9、ADSP-21481/2/3/5/6/7/8/9、ADSP-21583/4/7和ADSP-SC582/3/4/7/9
- API:C语言可调用的“推入”API
- 发布格式:Dolby Pro Logic IIz对象库
- 输入格式:32位浮点从-1.0到1.0、双通道、非交错
- 输出格式:32位浮点从-1.0到1.0、最多7通道、非交错
- 每块输出缓冲样本:可配置,与输入模块大小相关(7 * X,X为输入模块大小)
- 采样速率:32、44.1、48、64、88.2和96 kHz
- 输出状态:采样速率、输出通道数、单通道输出采样数及输出通道配置。
- 多通道:支持全面的重入和多实例
产品详情
Dolby Pro Logic IIz是Dolby Pro Logic IIx的扩展,提供两种额外的“前高度”输出通道。这两个通道驱动两个位于前部左右两边上方的扬声器。Dolby Pro Logic IIz可用于扩展5.1声道素材甚至立体声素材,通过“7.1高度”或“9.1”系统重现。
ADI公司推出的Dolby Pro Logic IIz解码器包括“Dolby Pro Logic IIz解码器”和“Dolby Pro Logic IIx解码器”软件模块。这两种模块都符合Dolby规范并且经过了严格测试。两种模块都经过了高度优化,适合在ADI SHARC系列处理器上运行,经Dolby认证可用Dolby Pro Logic IIz处理。
Dolby Pro Logic IIz解码器通过模拟/数字输入通道或解码器模块接收PCM数据进行操作。Dolby Pro Logic IIz解码器最高接受7.1输入通道,最高可输出9.1音频通道。该模块内置一个标准C程序可调用的“推入”API,还增加了少量“包装器”代码,通过“拉出”技术增加了灵活性。该模块不依赖处理器外设或寄存器,带来了更多系统灵活性和易用性。SHARC上的Dolby Pro Logic IIz解码器包含一个API,与ADI其他音频解码器和后处理模块一致。
许可
性能指标
MIPS概览:
SHARC处理器 | 代码RAM (KiB) | 数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) | MIPS | |
平均值 | 平均峰值 | ||||
21364 | 28.1 | 79.0 | 3.1 | 19.48 | 19.49 |
21469 | 20.5 | 79.0 | 3.1 | 18.91 | 18.92 |
- 本表格说明了SHARC处理器示例和预期MIPS性能。
- 在上述表格中,所有存储器数据都指的是DPLIIz解码器的一个实例,不包括DPLIIx库的存储器资料。
- “数据RAM”针对一个DPLIIz实例,包括堆栈、暂存、实例/级别、八个单缓冲输入缓冲器和十个单缓冲输出缓冲器,每个缓冲器包含256个样本。
- 可配置每通道处理的输入采样数并会影响DPLIIz模块的整体存储要求。
- 表中所列的MIPS数据采用48kHz的采样速率和256个样本的模块大小进行测试,包括DPLIIx库的MIPS数据。
- VISA短字模式在编译ADSP-214xx库文件时使能,因此ADSP-214xx库的代码大小小于ADSP-2136x库。
- 1 KiB = 1024 字节
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。