ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
TMP35
量产电压输出温度传感器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低工作电压:+2.7 V至+5.5 V
- 直接以摄氏度校准(°C)
- 比例系数:10 mV/8°C(TMP37为20 mV/8°C)
- 精度:±2°C(整个温度范围内,典型值)
- 线性度:±0.5°C(典型值)
- 能稳定驱动较大容性负载
- 额定温度范围:-40 °C至+125 °C,工作温度最高可达+150 °C
- 静态电流:小于50 µA
- 关断电流:0.5 µA(最大值)
TMP35/TMP36/TMP37是低电压、精密摄氏温度传感器,提供与摄氏温度成线性比例关系的电压输出。TMP35/TMP36/TMP37不需要执行任何外部校准,在+25°C时典型精度为±1°C,在−40°C至+125°C温度范围内典型精度为±2°C。
TMP35/TMP36/TMP37的低输出阻抗及其线性输出和精密校准可简化与温度控制电路和ADC的接口。所有三个器件均可采用2.7 V至5.5 V的单电源供电。电源电流低于50 μA,自热效应非常小,在静止空气中小于0.1°C。此外还可以利用关断功能将电源电流降至0.5 μA以下。
TMP35与LM35/LM45功能兼容,25°C时提供250 mV输出,TMP35温度测量范围为10°C至125°C。TMP36的额定温度范围为−40°C至+125°C,25°C时提供750 mV输出,采用2.7 V单电源时工作温度可达125°C。TMP36与LM50功能兼容。TMP35和TMP36的输出比例系数均为10 mV/°C。
TMP37适用于5°C至100°C的应用,输出比例系数为20 mV/°C,25°C时提供500 mV输出。采用5 V电源供电时,所有器件均在最高150°C下工作,但精度有所下降。
TMP35/TMP36/TMP37提供低成本3引脚TO-92、8引脚SOIC_N和5引脚SOT-23表贴三种封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
TMP35FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
TMP35GRTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
TMP35GT9Z | 3-Lead TO-92 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
TMP35FSZ-REEL | 量产 | |
TMP35GT9Z | 量产 | |
11月 23, 2009 - 09_0203 ADI Silicon Valley Second-Generation Complementary Bipolar CMOS Process (CBCMOS2) Fab/Trim/ Probe Transfer |
||
TMP35FSZ-REEL | 量产 | |
TMP35GRTZ-REEL7 | 量产 | |
TMP35GT9Z | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
TMP35GRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 TMP35的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论