RH6105

量产

Radiation Hardened Micropower Precision, Rail-to-Rail Input Current Sense Amplifier

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Processed in Compliance with LTC Certified MIL-PRF-38535 Class V Flow*
  • Very Wide, Over-the-Top, Input Common Mode Range
    • Extends 44V Above V– (Independent of V+)
    • Extends –0.3V Below V–
  • Wide Power Supply Range: 2.85V to 36V
  • Input Offset Voltage: 400μV Maximum
  • Gain Accuracy: 1% Maximum
  • Gain Configurable with External Resistors
  • High Impedance Sense Input When Powered Down

    Radiation Performance*

    • Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
      • 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
      • 50kRad (Si), per condition D at 10mRads(Si)/sec
      • ELDRS Pass 50kRad(Si)*
    • Displacement Damage Defect (DDD) up to 1E12 Neutrons/cm2*

    * Radiation and Qualification completed on the packaging vendor’s assembled unit. Refer to MSK496RH for ELDRS and DDD.

RH6105
Radiation Hardened Micropower Precision, Rail-to-Rail Input Current Sense Amplifier
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • RH6105
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RH6105的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论