RH1078M

量产

微功率、双通道、单电源、精准型运算放大器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

绝对最大额定值

  • 电源电压:±22V
  • 差分输入电压:±30V
  • 输入电压:
    • 等于正电源电压
    • 低于负电源电压0.5V
  • 输出短路持续时间:未限定
  • 工作温度范围:-55°C至125°C
  • 储存温度范围:-55°C至150°C
  • 引线温度(焊接,10秒):300°C
RH1078M
微功率、双通道、单电源、精准型运算放大器
RH1078M Application Circuit RH1078M Application Circuit RH1078M Pin Configuration RH1078M Pin Configuration RH1078M Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RH1078M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览