PHY1095
不推荐用于新设计高灵敏度互阻放大器
高灵敏度1.25G TIA
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- -32dBm灵敏度
- 数据速率高达1.25Gbps (NRZ)
- 60nA RMS典型输入参考噪声
- 自动增益控制
- 灵活的键合焊盘布局和反相输出信号,简化ROSA布局
- 接收信号强度指示输出,电流方向可选
- -40°C至+85°C工作温度范围
PHY1095是一款互阻放大器,设计用于吉比特无源光网络(GEPON)的小外形光模块。PHY1095采用3.3V供电,集成低噪声互阻放大器,具有50kΩ典型差分互阻、AGC和输出级。一路输出用于实现信号强度监测,可吸收或源出与光电二极管电流大小相等的电流,方便连接。使用具有0.5pF电容的光电二极管,器件在1.25Gbps时具有-32dBm灵敏度,波长为1490nm时可提供0.8A/W响应。PHY1095可提供裸片,便于安装在探头内,配合适当的光电二极管和光探测器构成ROSA。
应用
- GEPON光纤网络单元(ONU)
- 千兆位以太网
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
PHY1095-01DS-FR | N/A | ||
PHY1095-01DS-QR | N/A | ||
PHY1095-01DS-WR | 0-CHIP-N/A |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 phy1095的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论