ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
OP97
量产低功耗、高精度运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- OP07 型性能
失调电压:20 µV(最大值)
失调电压漂移:0.6 µV/°C(最大值) - 极低偏置电流
25°C: 100 pA (最大值)
–55°C至+125°C: 250 pA (最大值) - 低电源电流:600 µA(最大值)
- 高共模抑制:114 dB(最小值)
- 扩展工业温度范围:
–40°C至+85°C
OP-97是工业标准精密放大器OP-07的低功耗型替代产品,其性能符合OP-07所设定的标准,而电源电流仅为600 µA,不到后者的1/6。失调电压低至25 µV,温度漂移小于0.6 µV/°C。在大多数电路中,不需要外部失调调整。
相对于OP-07,该器件在多个方面做了改进。突出之处是偏置电流,它在整个军用温度范围内始终低于250 pA。OP-97非常适合用于必须在高温下工作的精密长期积分器或采样保持电路。
共模抑制和电源抑制也得到了改进,最小值为114 dB,而且共模或电源电压范围更宽。出色的电源抑制(PSR)、±2.25 V至±20 V额定电源电压范围以及极低的电源要求,使得OP-97成为便携式电池供电仪器的优选。
OP-97的引脚排列符合OP-07标准,零点电位计连接在引脚1与引脚8之间,游标与V+相连。该器件可以升级使用725、OP05、OP07、OP12和1012型放大器的电路设计。在无零点校准或零点校准电路已被消除的电路中,该器件可以取代741型放大器。
参考资料
数据手册 2
电子书 1
Student Zone Article page 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-8954401PA | 8 ld CerDIP | ||
OP97EPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP97FPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP97FSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP97FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP97FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8954401PA | 量产 | |
9月 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
5962-8954401PA | 量产 | |
OP97FSZ | 量产 | |
OP97FSZ-REEL | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8954401PA | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8954401PA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8954401PA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8954401PA | 量产 | |
OP97EPZ | ||
OP97FPZ | ||
7月 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
5962-8954401PA | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP97EPZ | ||
OP97FPZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP97的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论