OP27

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线
《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情OP27
不推荐用于新设计低噪声、精密运算放大器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 低噪声:80 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz)、
3 nV/√Hz - 低漂移:0.2 µV/°C
- 高速:2.8 V/µs压摆率、8 MHz 增益带宽
- 低VOS:10 µV
- 共模抑制比(CMRR):126 dB (VCM = ±11 V)
- 高开环增益:1,800,000
- 提供裸片形式
利用偏置电流消除电路,OP-27可实现±10 nA的低输入偏置电流。在整个军用温度范围内,此电路通常可以将IB和IOS分别保持在±20nA和15 nA。
输出级具有良好的负载驱动能力。 ±10 V保证摆幅(600 Ω负载)和低输出失真使OP27成为专业音频应用的较佳选择。
电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)均超过120 dB。 借助这些特性以及0.2 µV/月的长期漂移,电路设计人员能够获得以前只有分立式设计才能达到的性能水平。
使用片内齐纳击穿调整网络,OP27可实现低成本、大批量生产。 此可靠稳定的失调调节方案已在多年的生产历史中证明了自己的有效性。
OP27提供低电平信号出色的低噪声和高精度放大性能。 一些应用包括稳定的积分器、精密求和放大器、精密电压阈值检测器、比较器和专业音频电路,如磁头和麦克风前置放大器。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 10
交叉参考指南 1
电子书 1
模拟对话 1
Student Zone Article page 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP27AJ/883C | 8 ld Header | ||
OP27AZ | 8 ld CerDIP | ||
OP27AZ/883C | 8 ld CerDIP | ||
OP27EPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP27EZ | 8 ld CerDIP | ||
OP27GJZ | ROUND HEADER/METAL CAN | ||
OP27GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP27GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP27GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP27GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP27GZ | 8 ld CerDIP | ||
OP27NBC | none available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ/883C | 量产 | |
9月 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ | 量产 | |
OP27AZ/883C | 量产 | |
OP27EZ | ||
OP27GJZ | ||
OP27GSZ-REEL7 | 量产 | |
OP27GZ | ||
OP27NBC | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ/883C | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ | 量产 | |
OP27AZ/883C | 量产 | |
OP27EZ | ||
OP27GJZ | ||
OP27GZ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ | 量产 | |
OP27AZ/883C | 量产 | |
OP27EZ | ||
OP27GJZ | ||
OP27GZ | ||
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27GJZ | ||
7月 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
OP27AJ/883C | ||
OP27AZ/883C | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
OP27AZ | 量产 | |
OP27AZ/883C | 量产 | |
OP27EZ | ||
OP27GZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP27EPZ | 量产 | |
OP27GPZ | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
OP27GSZ | 量产 | |
OP27GSZ-REEL | 量产 | |
OP27GSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP27
OP27 SPICE Macro Models 7
- OP27 SPICE Macro Model Rev. C, 12/90
- OP27A SPICE Macro Model Rev. C, 12/90
- OP27B SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
- OP27C SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
- OP27E SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
- OP27F SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
- OP27G SPICE Macro Model Rev. C, 3/2011
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。