OP11S

量产

航空航天用四通道匹配741型运算放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 保证VOS:500 μV(最大值)
  • 保证匹配的共模抑制比(CMRR):94 dB(最小值)
  • 保证匹配的共模抑制比(CMRR):94 dB(最小值)
  • 低噪声
  • 氮化硅钝化
  • 内部频率补偿
  • 低交越失真
  • 连续短路保护
  • 低输入偏置电流
OP11S
航空航天用四通道匹配741型运算放大器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览