MX7225

量产

CMOS、四路、8位带锁存DAC,具有电压输出放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 缓冲电压输出
  • 双缓冲输入(MX7225)
  • 微处理器和TTL/CMOS兼容
  • 采用单电源或双电源供电
  • 无需外部调整
MX7225
CMOS、四路、8位带锁存DAC,具有电压输出放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 1
MAX505 量产 四路、8位DAC,满摆幅输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MX7225的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览