MAX505
量产四路、8位DAC,满摆幅输出
对于单电源供电的新设计,请参考MAX5100
- 产品模型
- 18
产品详情
- 采用+5V单电源或±5V双电源供电
- 输出缓冲放大器提供轨到轨摆幅
- 基准输入范围包括两个供电轨
- 工厂校准为1 LSB TUE
- 双缓冲数字输入(MAX505)
- 微处理器和TTL/CMOS兼容
- 无需外部调整
- MX7225/MX7226的引脚兼容升级版本
- 现采用小型SSOP封装
MAX505和MAX506均为CMOS、四通道、8位电压输出数模转换器(DAC)。这些器件采用+5V单电源或±5V双电源供电。内部精密输出缓冲器提供轨到轨摆幅。基准输入范围包括两个供电轨。偏移、增益和线性度均经过工厂校准,可在整个工作温度范围内提供1 LSB总不可调整误差(TUE)。
MAX505包含双缓冲逻辑输入,支持使用异步负载DAC(低电平有效LDAC)控制信号同时更新所有模拟输出。MAX505还具有四个独立的基准输入,便于独立设置每个DAC的满量程范围。MAX506的四个DAC各自均具有独立的输入锁存器。数据从一个共用的8位输入端口传输到输入锁存器。这些DAC通过地址输入A0和A1单独选择,并通过将低电平有效WR拉低来更新。所有MAX506 DAC共享同一个基准输入。所有的逻辑输入均兼容TTL和+5V CMOS。
应用
- 任意函数发生器
- 自动测试设备
- 数字增益/失调调节
- 工业过程控制
- 元件数最少的模拟系统
- 可编程衰减器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX505ACAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505ACAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX505ACWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505ACWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505AEAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505AEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505AEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505BCAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505BCAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX505BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505BCWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505BEAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505BEAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505BEAG/GG8 | Shrink Small-Outline Package | ||
MAX505BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505BEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源电压输出DAC 1 | ||
MAX5100 | 量产 | +2.7V至+5.5V、低功耗、四路、并行8位DAC,满摆幅电压输出 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max505的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论