MAXM17574

最后购买期限

集成电感的4.5V至60V、3A高效DC-DC降压电源模块

高度集成的DC-DC电源模块可简化设计并缩小解决方案尺寸

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 降低设计复杂性、制造风险并缩短上市时间
    • 集成同步降压DC-DC转换器
    • 集成电感
    • 集成补偿元件
  • 在空间受限的应用中节省电路板空间
    • 在单个封装中集成完整的降压电源
    • 小型9mm x 15mm x 2.92mm SiP封装
    • 使用很少的外部BOM元件简化PCB设计
  • 为优化电源设计提供灵活性
    • 宽输入电压范围:4.5V至60V
    • 输出电压可调范围:0.9V至15V
    • 可调频率(100kHz至2.2MHz),具有外部频率同步功能
    • 可编程软启动
    • 辅助自举LDO可提高效率
    • 可选的可编程EN/UVLO
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 集成热保护
    • 打嗝模式过载保护
    • 低电平有效RESET输出电压监控
    • 高工业环境工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
    • 符合CISPR22(EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
MAXM17574
集成电感的4.5V至60V、3A高效DC-DC降压电源模块
MAXM17574: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAXM17574EVKIT

5V输出应用型MAXM17574评估套件

特性和优点

  • 内置屏蔽电感的高度集成解决方案
  • 宽输入范围:10V至60V
  • 5V编程输出,高达3A的输出电流
  • 效率高达93%(1.0A时 VIN = 12V, VOUT = 5V at 1.0A)
  • 开关频率:650kHz
  • EN/UVLO输入,UVLO阈值可通过电阻编程
  • 4ms编程软启动时间
  • 可选PWM和DCM模式
  • 开漏低电平有效RESET输出上拉至5V VCC
  • 具有外部频率同步功能
  • 过流和过温保护
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR-22 Class B规格

产品详情

MAXM17574 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM17574高压、高效、同步降压DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达3A时预设为5V输出,并具有650kHz开关频率以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。MAXM17574模块数据手册提供了器件的完整描述,在操作评估套件之前应将其与本数据手册结合起来阅读。有关该IC的完整模块特性、优点和参数,请参考MAXM17574数据手册。

应用

  • 基站负载点稳压器
  • 分布式电源调节
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • HVAC和楼宇控制
  • 工业电源

MAXM17574EVKIT
5V输出应用型MAXM17574评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17574的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览