MAXM17516
最后购买期限6A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块
高度集成DC-DC电源模块, 让设计简单小巧
- 产品模型
- 2
产品详情
- 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
- 在单片封装内全集成降压型电源
- 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
- 小尺寸、6.5mm x 10mm x 2.8mm SiP封装
- 简单的PCB设计,外部元件只有4个
- 可灵活地对电源设计进行优化
- 2.4V至5.5V输入电压范围
- 0.75V至1.8V可编程输出电压
- 6A输出电流
- 固定1MHz开关频率
- 使能输入
- 电源就绪输出
- 降低功耗
- 效率高达94%
- 自动切换、轻载、跳脉冲模式
- 关断模式下为高阻。
- 关断电流小于1µA
- 工作可靠,缩短系统停工时间
- 电压控制内部软启动
- 故障保护
- 输出欠压/过压保护
- 热故障保护
- 峰值限流
- -40°C至+125°C工作温度范围
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17516为固定频率、降压型电源模块,采用具有热效率的系统级(SiP)封装,工作在2.4V至5.5V输入电源电压,支持高达6A输出电流。器件包括开关模式电源控制器、两个n沟道MOSFET功率开关、一个完全屏蔽的电感,以及补偿元件。器件支持0.75V至1.8V可编程输出电压。高度集成大大降低设计复杂度及制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17516采用热增强、紧凑28引脚、10mm x 6.5mm x 2.8mm SiP封装,工作在-40°C至+125°C工业级温度范围。
应用
- ATE设备
- 基站负载点稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- 工控设备
- 医疗装置
- 服务器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17516ALI+ | Land Grid Array Module | ||
MAXM17516ALI+T | Land Grid Array Module |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17516的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论