MAXM17514

最后购买期限

4A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块

高度集成DC-DC电源模块,让设计简单小巧

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
    • 在单片封装内全集成降压型电源
    • 符合EN55022 (CISPR22) B类辐射和传导性EMI标准
  • 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
    • 小尺寸、6.5mm x 10mm x 2.8mm SiP封装
    • 简单的PCB设计,外部元件只有4个
  • 可灵活地对电源设计进行优化
    • 2.4V至5.5V输入电压范围
    • 0.75V至3.6V可编程输出电压
    • 4A输出电流
    • 固定1MHz开关频率
    • 使能输入
    • 电源就绪输出
  • 降低功耗
    • 效率高达94%
    • 自动切换、轻载、跳脉冲模式
    • 关断模式下为高阻。
    • 关断电流小于1µA
  • 工作可靠,缩短系统停工时间
    • 电压控制内部软启动
    • 故障保护
    • 输出欠压/过压保护
    • 热故障保护
    • 峰值限流
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAXM17514
4A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块
MAXM17514: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAXM17515 最后购买期限 5A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块
MAXM17516 最后购买期限 6A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAXM17514EVKIT

MAXM17514评估板

特性和优点

  • 高度集成方案,集成屏蔽电感
  • 2.4V至5.5V输入范围
  • 可配置为1.5V输出电压
  • 可调输出电压范围(0.75V至3.6V)
  • 4A输出电流
  • 效率高达91.2% (VIN = 3.3V,VOUT = 1.5V @ 1.5A)
  • 1MHz开关频率
  • 使能输入
  • 电源就绪输出指示(POK)
  • 薄型、表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAXM17514评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAXM17514的典型4A应用电路。器件为固定频率、集成电感、降压型电源模块,用于低压、低功耗应用。

评估板工作在2.4V至5.5V输入电压范围,提供1.5V输出电压,提供高达4A输出电流,同时效率高于91.2%。评估板工作在1MHz开关频率,具有优异的线性和负载瞬态响应。通过更改电阻R1和R2,评估板允许评估其它0.75V至3.6V可调输出电压。

应用

  • ATE设备
  • 基站负载点稳压器
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • 工控设备
  • 医疗装置
  • 服务器

MAXM17514EVKIT
MAXM17514评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17514的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览