MAX2009
量产1200MHz至2500MHz可调的RF预失真器
业内首款RF前置补偿器IC,用于改善功率放大器的邻信道功率抑制比
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高达12dB以上的ACPR改进*
- 独立的增益控制和相位控制
- 增益扩展达7dB
- 相位扩展达24°
- 1200MHz至2500MHz频率范围
- 出色的增益和相位平坦度
- 群时延< 1.3ns (结合增益和相位部分)
- 在整个100MHz带宽内,±0.04ns的群时延波动
- 能够处理达+23dBm的输入驱动
- 片内温度变化补偿
- +5V单电源
- 低功耗:75mW (典型值)
- 完全集成的小型28引脚薄型QFN封装
可调的RF前馈预失真器MAX2009通过扩展PA链路中的增益和相位,以补偿PA的增益和相位压缩,是专为改进功率放大器(PA)临近通道功率抑制(ACPR)而设计。MAX2009具有+23dBm最大输入功率和较宽的可调范围,能够为工作在1200MHz至2500MHz频带的功率放大器增加多达12dB的ACPR。采用此器件的同类产品MAX2010,可以工作在更低的频率。
MAX2009独特之处在于随着输入功率增加,可提供多达7dB增益扩展和24°的相位扩展。扩展量由两组独立的控制来配置:一组用来调整增益扩展极限点和斜率,另一组用来控制相位参数。这些设置确定后,线性化电路可运行于静止不变的模式,或更完善的闭环校正模式,即采用实时软件控制的失真校正方式。也可采用混合的校正模式,即利用简单的查表方式,根据功放温度漂移和功放负载等因素进行补偿。
MAX2009采用裸露焊盘(EP)的28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),工作在扩展工业级温度范围内(-40°C至+85°C)。
应用
- 数字基带预校正结构
- 前馈PA结构
- 军用产品
- WCDMA/UMTS、cdma2000®、DCS 1800与PCS 1900基站
- WLAN应用
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2009ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2009ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2009的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论