MAX9963

量产

四通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸、四通道仅占用0.4in²
  • 低功耗:825mW/通道(典型)
  • 高速率:3VP-P时,500Mbps
  • 低时间偏移
  • -1.5V至+6.5V宽工作电压范围
  • 有效终端匹配(第3级驱动)
  • 低泄漏电流模式:15nA (最大)
  • 集成的电平钳位
  • 易于接口至大多数逻辑系列
  • 数字可编程的压摆率
  • 内置终端匹配电阻
  • 低增益和零点误差
MAX9963
四通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9963的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览