MAX9611
量产高边、电流检测放大器,带有12位ADC和运算放大器/比较器
具有数字输出、可支持60V共模范围的电流检测放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 0V至+60V输入共模电压范围
- 2.7V至5.5V电源供电,兼容1.8V和3.3V逻辑电平
- 5µA软关断电流
- 集成12位ADC
- 13µV电流检测ADC分辨率
- 500µV (最大值)电流检测ADC输入失调电压
- 0.5% (最大值)电流检测ADC增益误差
- I²C总线,具有16个地址
- 小尺寸、3mm x 5mm、10引脚µMAX封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX9611/MAX9612高边电流检测放大器集成了12位ADC和可配置为运算放大器或比较器的增益模块,非常适合各种工业和汽车应用。
高边电流检测放大器工作在0V至60V较宽的输入共模电压范围,放大器的可编程满量程电压(440mV、110mV和55mV)可提供较宽的动态范围、精确的电流测量,并可灵活选择检流电阻的阻值。用户可以选择内部运算放大器或比较器,内部放大器可用于限制浪涌电流或在闭环系统中构建电流源;比较器可用于监测故障事件,支持快速响应。
I²C控制的12位、500sps模/数转换器(ADC)用于读取检流电阻两端的电压(VSENSE)、输入共模电压(VRSCM)、运算放大器/比较器输出(VOUT)、运算放大器/比较器基准电压(VSET)和内部管芯温度。I²C总线兼容1.8V和3.3V逻辑电平,能够与目前的微控制器直接连接。
MAX9611具有同相输入-输出配置,MAX9612具有反相输入-输出配置。
MAX9611/MAX9612采用2.7V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件采用3mm x 5mm、10引脚µMAX®封装。
应用
- 基站馈线T型网络偏置
- 基站PA控制
- 电池供电设备
- 混合动力汽车电源
- 服务器背板
- 电信卡
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9611AUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9611AUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9611的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论