MAX954

量产

超低功耗、单电源运算放大器+比较器+基准电压源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 运算放大器+比较器+基准电压源,采用8引脚µMAX®封装(MAX951/MAX952)
  • 7µA典型电源电流(运算放大器+比较器+基准电压源)
  • 比较器和运算放大器输入范围包括低电压
  • 轨到轨输出摆幅
  • 电源电压范围:2.4V至7V
  • 单位增益稳定和125kHz非完全补偿AV> 10V/V运算放大器选项
  • 1.2V±2%内部带隙基准电压源
  • 内部比较器迟滞
  • 运算放大器能够驱动高达1000pF的负载
MAX954
超低功耗、单电源运算放大器+比较器+基准电压源
MAX951、MAX952、MAX953、MAX954:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max954的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览