MAX9286
量产四通道1.5Gbps GMSL解串器,带有同轴或STP输入和CSI-2输出
集成GMSL解串器接收和自动同步来自于多达四个串行器的视频
- 产品模型
- 6
产品详情
- 理想用于多格式流媒体应用
- 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
- 图像传感器的数据被同步至相同像素
- 内部/外部自动产生摄像头同步
- 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
- 多路输入/输出功能,提高系统灵活性
- 1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道
- 可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换
- UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
- 用于系统上电和验证的外设功能
- 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
- 可编程选择9个默认器件地址
- 2个专用GPIO端口
- 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护
MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入式控制通道,工作在9.6kbps至1Mbps,工作模式为UART至UART、UART至I²C以及I²C至I²C模式。利用控制通道,μC能够随时设置串行器、解串器和任何外设寄存器,独立于视频定时。可屏蔽的广播操作加快图像传感器寄存器的设置。
对于较长的电缆,解串器具有可编程电缆均衡器和可编程检错及纠错。串行输入满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核电源供电范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。
器件采用无铅(Pb)、56引脚、8mm x 8mm SWTQFN和TQFN封装,带有裸焊盘,引脚间距为0.5mm。
应用
- 3D摄像系统
- 机器视觉系统
- 全景可视系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9286GTN+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
MAX9286GTN+T | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
MAX9286GTN/V+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
MAX9286GTN/V+T | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
MAX9286GTN/VY+ | 56-LFCSP_SS-8X8X0.75 | ||
MAX9286GTN/VY+T | 56-LFCSP_SS-8X8X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 16, 2021 - 2221C ASSEMBLY |
||
MAX9286GTN+ | 量产 | |
MAX9286GTN+T | 量产 | |
MAX9286GTN/V+ | 量产 | |
MAX9286GTN/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
千兆多媒体串行链路(GMSL) 1 | ||
MAX9271 | 量产 | 16位GMSL串行器,带同轴或STP电缆驱动 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9286的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论