MAX9273

不推荐用于新设计

MAX9273 22位GMSL串行器,带同轴或STP电缆驱动

高度可靠的1.5Gbps串行器,在同轴电缆或STP传输线上灵活驱动22位数据,6mm x 6mm小尺寸封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 理想用于摄像应用
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
    • 误码检测/纠错
    • I²C-I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
    • 业内最低功耗:75mA (最大)电源电流
    • 双速率时钟支持百万像素摄像头
    • 串行器预加重/去加重,全速工作时传输距离长达15m
    • 40引脚(6mm × 6mm)、TQFN封装,焊球间距为0.5mm
  • 高速串行转换数据,支持百万像素摄像头
    • 高达1.5Gbps的串行码率,单路或双路输入:6.25MHz至100MHz时钟
  • 多种通道控制模式,提高系统灵活性
    • 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART-UART或UART-I²C模式
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 输出可编程,满足100mV至500mV单端或100mV至400mV差分
    • 可编程串行数据输出的扩展频谱,降低EMI
    • 可旁路输入PLL抑制并行时钟抖动
    • 跟踪平行输入的扩展频谱
  • 用于摄像头上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS发生器,用于串行链路的BER测试
    • 多达5个GPIO端口
    • 专用“Up/Down” GPO,用于摄像头帧同步触发或其它功能
  • 降低功电需求
    • 远程/本地休眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • ±8kV接触放电ESD保护和±15kV气隙放电ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
MAX9273
MAX9273 22位GMSL串行器,带同轴或STP电缆驱动
MAX9273: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9273COAXEVKIT

MAX9272和MAX9273 FAKRA同轴电缆评估板

特性和优点

  • 接收22位并行视频数据
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9273评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9273宽带吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器,器件具有频谱扩展功能,支持全双工控制通道。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和 Windows® 7兼容软件,采用简单的图形用户界面(GUI)演示器件性能。
评估板安装了MAX9273GTJ/V+。
为了评估完整的GMSL方案,请订购MAX9273同轴或STP评估套件及其配套的电路板:MAX9272同轴或STP评估套件。注意:MAX9271、MAX9272和MAX9273同轴和STP评估套件采用相同的GUI软件。
使用标准的FAKRA同轴电缆传输数据时,请订购MAX9273同轴评估板及其配套电路板:MAX9272同轴评估板。
使用标准的Rosenberger双绞线传输数据时,请订购MAX9273 STP评估板及其配套电路板:MAX9272 STP评估板。

应用

  • 车载摄像系统
  • 导航显示

MAXCOAX2STP-HSD

评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

特性和优点

  • 支持利用同轴电缆评估套件来评估STP电缆的工作情况,从而无需购买一套STP评估板
  • 只需一个适配器套件即可将同轴电缆评估套件用于不同的产品

产品详情

借助MAXCOAX2STP-HSD同轴转STP电缆适配器套件,同轴电缆评估套件(EV套件)可用于使用STP电缆(装配有Rosenberger STP连接器)的Maxim串行器/解串器产品。有关当前受支持产品的列表,请参见表1。

该适配器套件包括一个串行器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;一个解串器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;以及一条2m STP电缆,装配有两个Rosenberger插口STP连接器。完整数据手册图1中的照片显示了适配器套件元件。

 

应用

  • 车载摄像系统
  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9273COAXEVKIT
MAX9272和MAX9273 FAKRA同轴电缆评估板
MAXCOAX2STP-HSD
评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9273的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览