MAX9235
MAX9235
量产10位、LVDS串行器
业内首款10位、450Mbps串行器,采用3mm x 3mm TQFN封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 单片串行器(与SERDES)可理想用于单向数据链路
- 用于解串器的同步成帧位允许板卡热插入,无须中止系统运行
- LVDS串行输出的额定速率适合于点对点应用
- 宽参考时钟输入范围
- 16MHz至45MHz
- 31mA低电源电流
- 10位并行LVCMOS/LVTTL接口
- 高达450Mbps的有效数据速率
- 小型16引脚TQFN (3mm x 3mm)封装
MAX9235串行器将10位宽度的并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速、低电压差分信号(LVDS)数据流。串行器通常与解串器配对使用,如MAX9206解串器接收串行输出并将其转换为10位宽度的并行数据。
MAX9235可在PCB或双绞线上以高达450Mbps的速度传输串行数据。因为时钟是从串行数据流中提取的,所以消除了并行总线存在的时钟至数据和数据至数据扭曲。
MAX9235串行器无需外部元件和控制信号,并可锁定16MHz至45MHz系统时钟。在器件完全锁定本地系统时钟之前,串行器输出保持高阻态。
MAX9235工作在+3.3V单电源下,规定工作在-40°C至+105°C的温度范围内,采用16引脚TQFN (3mm x 3mm)封装。
应用
- 航线出口
- 产品监测
- 后视摄像机
- 安全监控摄像机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9235ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX9235ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9235的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论