MAX9173

量产

四路LVDS线接收器,引脚按信号流向排列,带有通道失效保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入接收LVDS和LVPECL信号
  • 完全兼容于DS90LV048A
  • 1.0mA (最大)的低禁止态电源电流
  • 通道内安全失效电路
  • 流通引脚排列
    • 简化了PCB布局
    • 减小了串扰
  • 保证500Mbps数据速率
  • 400ps (最大)脉冲扭曲
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • 断电时,LVDS输入为高阻抗
  • 提供微型3mm x 3mm QFN封装
MAX9173
四路LVDS线接收器,引脚按信号流向排列,带有通道失效保护
MAX9173:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX9159 双路LVDS线接收器
MAX9115 单路LVDS线接收器,SC70封装
MAX9125 四路LVDS线接收器,内部端接
MAX9126 四路LVDS线接收器,内部端接
MAX9171 单/双路LVDS线接收器,带有通道失效保护
数据路径管理 6
MAX9111 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
MAX9130 量产 单路、500Mbps、LVDS线接收器,SC70封装
MAX9113 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
MAX9121 量产 四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列
MAX9122 量产 四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列
MAX9172 量产 单/双路LVDS线接收器,带有通道失效保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9173的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览