MAX9130
量产单路、500Mbps、LVDS线接收器,SC70封装
- 产品模型
- 3
产品详情
MAX9130是一款单路差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps (250MHz)。
MAX9130接收一路LVDS差分输入,并将其转换为LVTTL/LVCMOS输出。当输入无驱动和开路、断路或短路时,安全失效特性将设置高输出。器件支持宽共模电压输入范围,从而允许驱动器和接收器之间存在地电位差和共模噪声。MAX9130符合ANSI/TIA/EIA-644 LVDS标准。
MAX9130工作于+3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。该器件提供节省空间的6引脚SC70封装。对于单/双路LVDS线驱动器,请参考MAX9110/MAX9112的数据资料。对于SC70封装的低速(200Mbps)单路LVDS线接收器,请参考MAX9115。
应用
- 蜂窝电话基站
- 时钟/数据分配
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9130EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX9130EXT+T | Single Chip Package | ||
MAX9130EXT/GG8 | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9130的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论