MAX9159

双路LVDS线接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚兼容于SN65LVDS9637
  • 输入无驱动时,安全失效电路设置输出为高
  • 符合ANSI TIA/EIA-644标准
  • 3.3V单电源
  • 设计用于高达400Mbps数据速率
  • ±100mV (最大)差分输入门限电压
  • 2.2ns (典型)传输延迟
  • LVDS输入具有±8kV ESD保护
  • 低电压TTL (LVTTL)逻辑输出电平
  • MAX9159
    双路LVDS线接收器
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    数据路径管理 1
    MAX9113 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9159的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览